produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

Sensoren

výsledky: 6
tlačiť
Snímače > Tlakové a vákuové snímače
  • Kompakt: 8-násobný-držiak na stenu pre batériovú montáž
  • Rozsah merania tlaku 0 ... -1 bar, 0 ... 10 bar
  • Relatívny tlak
  • Napätie 10 ... 30 V DC
  • Elektrický výstup 1 ... 5 V, 0 ... 10 V
  • Pneumatický prípoj QS-3, QS-4 a nátrubok QS-4, QS-6
 
Snímače > Prietokové snímače
  • Inštalačný koncept pre všetky montážne situácie s krátkymi časmi montáže a demontáže.
  • Zmena displeja na červenú farbu v závislosti od spínacieho stavu.
  • Rozsahy merania prietoku
    • 1,8 ... 32 l/min
    • 5 ... 100 l/min
  • Spínací výstup 2x NPN alebo 2x PNP alebo IO-Link, voliteľné
  • Analógový výstup
    • 0 ... 10V
    • 1 ... 5V
    • 4 ... 20mA
 
Snímače > Prietokové snímače
  • Rozsah merania prietoku
    • 0,05 ... 50 l/min
  • Analógový výstup
    • 0 ... 5 V.
 
Snímače > Optické snímače
  • Štvorcový tvar 50x50 mm
  • Napätie 10 ... 30 V DC
  • Dosah 12 ... 32 mm
  • Snímač farieb
  • PNP
  • Prípoj zásuvkou.
 
Snímače > Optické snímače
  • Spínacia frekvencia až 4000 Hz
  • Šírka vidlice 30 ... 120 mm
  • Najmenší snímateľný priemer 0,5 mm
  • Stabilné kovové teleso.
 
Snímače > Optické snímače
  • Závit M4, M6
  • Napätie 10 ... 30 V DC
  • Dosah 2 ... 650 mm
  • PNP
  • NPN
  • Prípoj káblom
  • Prípoj zásuvkou.