produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

SFAW

výsledky: 1
tlačiť
Snímače > Prietokové snímače
  • Inštalačný koncept pre všetky montážne situácie s krátkymi časmi montáže a demontáže.
  • Zmena displeja na červenú farbu v závislosti od spínacieho stavu.
  • Rozsahy merania prietoku
    • 1,8 ... 32 l/min
    • 5 ... 100 l/min
  • Spínací výstup 2x NPN alebo 2x PNP alebo IO-Link, voliteľné
  • Analógový výstup
    • 0 ... 10V
    • 1 ... 5V
    • 4 ... 20mA