produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

SPAU

výsledky: 1
tlačiť
Snímače > Tlakové a vákuové snímače
  • Modro/červený-LCD displej
  • Krytie IP65
  • Rozsah merania tlaku -1 až 16 bar
  • Napätie 20 ...30 V DC
  • Spínací výstup 2x PNP, alebo 2x NPN - prepínateľný
  • Elektrický výstup 0,1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatický prípoj G1/8, R1/8, R1/4, NPT1/8, M5, M7, nástrčný prípoj 4 mm, 6 mm, 5/32"
  • Tlakový spínač
  • Vákuový spínač