produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

Around machine tools

výsledky: 4
tlačiť
Snímače > Sensorboxy
Základný program
  • Princíp merania - elektromechanický, alebo magnetické jazýčkové relé (Reed)
  • Funkcia spínacieho prvku - prepínač, jednopólový (SPDT)
  • Pre jednosmerné a striedavé napätie
  • Predmontovaný montážny mostík
  • Káblová prechodka a záslepka sú súčasťou dodávky
 
Ventily > Elektricky a pneumaticky riadené rozvádzacie ventily > Normalizované prietokové ventily
Základný program
  • Všetky cievky ventilov je možné použiť na trubke kotvy
  • Prípoj G1/4, NPT1/4
  • Prietok 900 ...1000 l/min
  • Napätie 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Pripojovací obrazec Namur podľa VDE/VDI 3845
  • Elektricky ovládaný, nepriamo riadený
  • Návrat do základnej polohy mechanickou pružinou
  • Rôzne systémy elektromagnetických Ex cievok, IEC Ex, FM EX
  • Prestaviteľné z funkcie 5/2-cestného ventilu na 3/2-cestný ventil
 
Ventily > Elektricky ovládané ventily pre proces a médiá
Základný program
  • Prípoj G1/4 ... G2, tiež dodatelné so závitom NPT
  • Prietok 1400 ... 31000 l/min
  • Montáž do vedenia
  • Elektricky nepriamo riadený, spätné nastavenie pneum. pružinou
  • Pre riadenie plynných, alebo kvapalných médií.
 
Ventily > Pneumaticky a mechanicky ovládané ventily pre proces a médiá
Základný program
  • Prípoj 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G-závit, alebo NPT-závit
  • Rozsah tlaku 0 ... 40 bar
  • Funkcia ventilu 2/2 NC
  • Použitie je možné aj pri ľahko znečistených médiách
  • Použitie je možné aj v aplikáciách s parou
  • Priame napájanie ovládacieho vzduchu.