produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

Clean Design Ventilinsel MPA-C

výsledky: 1
tlačiť
Ventilové terminály > Ventilové terminály optimalizované pre špeciálne aplikácie
  • NSF-H1 mazanie, FDA zhodné materiály
  • Krytie IP69K, redundantný tesniaci systém
  • Clean Design: Ľahko čistitelné
  • Ventily 2x 2/2, 2 x 3/2-, 5/2- monostabilné, 5/2- impulzné, 5/3
  • Štandardný menovitý prietok 450 ... 760 l/min
  • Šírka ventilov 14 mm
  • 2 ... 32 ventilových pozícií, 2 ... 32 ventilových cievok
  • Modulárna stavba, rozšíritelné o jednotlivé ventily
  • Multipólový prípoj, Fieldbusový prípoj I-Port / IO-Link
  • Stupeň krytia IP65, IP67, IP69K