produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektrické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

Wafer production

výsledky: 9
tlačiť
Ventilové terminály > Univerzálne ventilové terminály > Ventilové terminály MPA-S
Základný program
  • Proporcionálna technika
  • Integrovaná komfortná diagnostika vďaka sériovému zreťazeniu
  • až 8 zón napätia
  • Riadenie cez Fieldbus, alebo riadiaci blok
  • max. 64 ventilových pozícií/max. 128 elektromagnetických cievok
    • Digitálne Vst./Výst.
    • Analógové Vst./Výst.
    • Parametrizácia vstupov a výstupov
    • Integrovaná komfortná diagnostika
    • Preventívne koncepty údržby.
 
Ventilové terminály > Elektrické periférie
Základný program
  • Rozsiahlé integrácie funkcií prostredníctvom technologických modulov
  • Možnosti inštalácie
    • Stand-alone ako vzdialené vst./výst
    • s ventilovým terminálom VTSA-F
    • s ventilovým terminálom VTSA
    • s ventilovým terminálom MPA-L
    • s ventilovým terminálom MPA-S
  • Vst-/výst. moduly
    • Digitálne
    • Analógové
  • Voliteľné riadenie CODESYS
 
Elektrické pohony > Elektrické osi
Základný program
  • Veľkosť 70, 80, 120, 185
  • Zdvih 50 ... 3000 mm
  • Sila 300 ... 3000 N.
 
Motory a kontroléry > Servo motory
  • Veľkosť 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Kľudový krútiaci moment 0,16 ... 38,8 Nm
  • Napätie 360 ... 565 V DC
  • Menovitý prúd 0,6 ... 14,4 A
  • Vhodný kábel motora
  • Vhodná príruba motora.
 
Pneumatické pohony > Štandardné valce > Normalizované valce > Valce podľa noriem ISO 15552
Základný program
  • Univerzálny valec
  • Štandardný profil s dvoma drážkami pre snímače
  • Mnoho variant
  • Priemer 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Zdvih 1 ... 2800 mm
  • Sila 483 ... 7363 N
  • Dvojčinné
  • Snímanie polohy
  • Tlmenie nenastavitelné/nastavitelné/samonastavitelné
 
Ventily > Proporcionálne ventily
  • Použiteľné aj na ventilových termináloch MPA-S
  • Prípoj G1/8, G1/4, G1/2
  • Prietok 380 ... 7000 l/min
  • 3-cestné proporcionálne tlakové regulačné ventily
  • Voliteľné 3 regulačné charakteristiky (rýchla, univerzálna, presná)
  • Voliteľný displej
 
Úpravy tlakového vzduchu > Kombinácie úprav stlačeného vzduchu
Základný program
  • Veľkosť 4, 6, 9
  • Prípoj G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, dodatelné tiež s NPT závitom
  • Tlak 0,3 ... 12 bar
  • Prietok 550 ... 14000 l/min
  • Manometer s bar, psi, Mpa
  • Jemnosť filtra 0.01 ... 40 µm
  • Odpúšťanie kondenzátu
    • Ručné
    • Poloautomatické
    • Automatické
  • Plastová nádobka s plastovým ochranným košom
  • Kovová nádobka
  • Smer prietoku
    • Zľava doprava
    • Zprava doľava
  • Proporcionálny zaolejovač.
 
Úpravy tlakového vzduchu > Zosilovač tlaku
  • Prevodník tlaku s dvoma piestami
  • Tlakový pomer 1:2
  • Pneumatický prípoj G1/4, G3/8, G1/2
  • Vstupný tlak 2 ... 10 bar
  • Výstupný tlak 4 ... 16 bar
  • Prietok 300 ... 3000 Nl/min
  • Teplota okolia +5 ... +60°C.
 
Pneumatické pohony > Štandardné valce > Okrúhle valce
Základný program
  • Samonastaviteľné tlmenie v koncových polohách
  • Priemer 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (normaliz.)
  • Priemer 32, 40, 50, 63 mm
  • Zdvih 1 ... 500 mm
  • Sila 19 ... 1870 N
  • Dvojčinné
  • Snímanie polohy
  • Tlmenie nenastavitelné/nastavitelné/samonastavitelné
  • Upevňovacia príruba