produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektrické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

Front-End

výsledky: 7
tlačiť
Ventilové terminály > Ventilové terminály optimalizované pre špeciálne aplikácie
  • Väčšia bezpečnosť s voľbou Interlock
  • Kompaktný ventilový terminál pre úlohy predradeného riadenia
  • Vysoká hustota montáže
  • Ventily 2 x 3/2-cestné
  • 1 ... 24 ventilových pozícií
  • Šírka ventilov 12, 24 mm
  • Kratie IP40
  • Prietok: 10 l/min
  • Multipólový prípoj, IO-Link, I-Port
 
Elektrické pohony > Elektrické osi
Základný program
  • Veľkosť 70, 80, 120, 185
  • Zdvih 50 ... 3000 mm
  • Sila 300 ... 3000 N.
 
Motory a kontroléry > Servo motory
  • Veľkosť 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Kľudový krútiaci moment 0,16 ... 38,8 Nm
  • Napätie 360 ... 565 V DC
  • Menovitý prúd 0,6 ... 14,4 A
  • Vhodný kábel motora
  • Vhodná príruba motora.
 
Úpravy tlakového vzduchu > Kombinácie úprav stlačeného vzduchu
Základný program
  • Veľkosť 4, 6, 9
  • Prípoj G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, dodatelné tiež s NPT závitom
  • Tlak 0,3 ... 12 bar
  • Prietok 550 ... 14000 l/min
  • Manometer s bar, psi, Mpa
  • Jemnosť filtra 0.01 ... 40 µm
  • Odpúšťanie kondenzátu
    • Ručné
    • Poloautomatické
    • Automatické
  • Plastová nádobka s plastovým ochranným košom
  • Kovová nádobka
  • Smer prietoku
    • Zľava doprava
    • Zprava doľava
  • Proporcionálny zaolejovač.
 
Riadiaca technika > Elektrické periférie
Základný program
  • Rozsiahlé integrácie funkcií prostredníctvom technologických modulov
  • Možnosti inštalácie
    • Stand-alone ako vzdialené vst./výst
    • s ventilovým terminálom VTSA-F
    • s ventilovým terminálom VTSA
    • s ventilovým terminálom MPA-L
    • s ventilovým terminálom MPA-S
  • Vst-/výst. moduly
    • Digitálne
    • Analógové
  • Voliteľné riadenie CODESYS
 
Ventilové terminály > Univerzálne ventilové terminály > Ventilové terminály MPA-S
Základný program
  • Proporcionálna technika
  • Integrovaná komfortná diagnostika vďaka sériovému zreťazeniu
  • až 8 zón napätia
  • Riadenie cez Fieldbus, alebo riadiaci blok
  • max. 64 ventilových pozícií/max. 128 elektromagnetických cievok
    • Digitálne Vst./Výst.
    • Analógové Vst./Výst.
    • Parametrizácia vstupov a výstupov
    • Integrovaná komfortná diagnostika
    • Preventívne koncepty údržby.
 
Ventily > Pneumaticky a mechanicky ovládané ventily pre proces a médiá
Základný program
  • Prípoj 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G-závit, alebo NPT-závit
  • Rozsah tlaku 0 ... 40 bar
  • Funkcia ventilu 2/2 NC
  • Použitie je možné aj pri ľahko znečistených médiách
  • Použitie je možné aj v aplikáciách s parou
  • Priame napájanie ovládacieho vzduchu.