produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

On machine tools

výsledky: 17
tlačiť
Ventilové terminály > Príslušenstvo pre ventilové terminály > Ventily > Skupiny ventilov podľa normy
  • Prípoj G1/8, ISO veľkosť 18mm (02); G1/4, ISO veľkosť 26mm (01), ISO veľkosť 42mm (1), ISO veľkosť 52mm (2)
  • Prietok 500 ... 2900 l/min
  • Napätie 24 V DC, 110 V AC
  • Ventil pre montáž na základové dosky
    • Elektricky ovládaný, nepriamo riadený
  • Dosky zreťazenia
  • Medzidosky s regulátorom
  • Medzidosky so škrtiacimi ventilmi
  • Medzidosky odpojenia napájania
  • Medzidosky napájania
  • Uhlové výstupné dosky
  • Dosky pre samostatné pripojenie.
 
Ventily > Elektricky a pneumaticky riadené rozvádzacie ventily > Univerzálne rozvádzacie ventily
Základný program
Novinka 4/2018: Ďalšie vyhotovenia
  • Robustná a elegantná rada ventilov s jednoduchým ovládaním
  • Prípoj G1/8, G1/4, G3/8
  • Nástrčný prípoj 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Prietok 600 ... 2400 l/min
  • Rozsah tlaku -0,9 ... 10 bar
  • Rozsah teploty −10 ... +60 °C
  • Napätie 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Ventily pre samostatné pripojenie
  • Elektricky ovládané, nepriamo riadené
  • Návrat do základnej polohy pneumatickou a mechanickou pružinou
 
Ventily > Elektricky a pneumaticky riadené rozvádzacie ventily > Univerzálne rozvádzacie ventily
Základný program
  • Z rady VG
  • Prípoj M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Nástrčný prípoj 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Prietok 90 ... 1380 l/min
  • Rozsah tlaku -0,9 ... 10 bar
  • Rozsah teploty −5 ... +60 °C
  • Napätie 5, 12, 24 V DC
  • Ventily pre samostatné pripojenie, ventily pre montáž na dosku s výstupmi na telese ventilu, ventily pre montáž na dosku
  • Elektricky ovládané, nepriamo riadené
  • Návrat do základnej polohy pneumatickou a mechanickou pružinou
 
Systémy na spracovanie obrazu
  • Čítač kódov SBSI-B
    • Čítanie 1D čiarových kódov a 2D Matrix kódov.
    • Aj zle čitatelné, primo značené kódy
  • Kvalitatívny snímač SBSI-Q
    • Jednoduchá kontrola kvality
    • 360° snímanie polohy
    • Rýchle a výkonné rozpoznávacie algoritmy
 
Snímače > Tlakové a vákuové snímače
  • Podsvietené-LCD s optimalizovaným zobrazením
  • Krytie IP67
  • Snímač tlaku
  • Snímač vákua
  • Meranie diferenčného tlaku
  • Optimalizované ovládanie
  • Nastaviteľný spínací bod
  • Pneumatický prípoj G1/8, QS-4, R1/4, R1/8
 
Snímače > Tlakové a vákuové snímače
Základný program
  • Tlak 0 ... 10 bar
  • Napätie 15 ... 30 V DC
  • PNP
  • Tlakový spínač
  • Vákuový spínač
  • Indikácia stavu zopnutia pomocou LED, viditeľná zo všetkých strán
  • Pneumatický prípoj rýchlospojkou
  • Voľne programovateľný
  • Nastaviteľný bod zopnutia.
 
Snímače > Tlakové a vákuové snímače
  • Modro/červený-LCD displej
  • Krytie IP65
  • Rozsah merania tlaku -1 až 16 bar
  • Napätie 20 ...30 V DC
  • Spínací výstup 2x PNP, alebo 2x NPN - prepínateľný
  • Elektrický výstup 0,1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatický prípoj G1/8, R1/8, R1/4, NPT1/8, M5, M7, nástrčný prípoj 4 mm, 6 mm, 5/32"
  • Tlakový spínač
  • Vákuový spínač
 
Elektromechanické pohony > Accessories for electromechanical drives > Montážne prvky pre snímanie polohy
  • Lišty pre snímače na elektrické lineárne pohony.
 
Snímače > Prietokové snímače
  • Displej s jasnými LED pre optimálnu vizualizáciu
  • Kompatibilné a integrovatelné do jednotiek pre úpravu stlačeného vzduchu rady MS6
  • Rozsahy merania prietoku
    • 10 ... 1000 l/min
    • 30 ... 3000 l/min
    • 50 ... 5000 l/min
    • 100 ... 10 000 l/min
    • 150 ... 15 000 l/min
  • Spínací výstup
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Analógový výstup
    • 0 ... 10V
    • 4 ... 20mA
 
Snímače > Snímače koncových polôh > pre T drážku
Základný program
  • Elektronický PNP, NPN
  • Konfigurovateľný
  • Elektrický prípoj M8, M12, voľný koniec káblov
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
Snímače > Snímače koncových polôh > pre T drážku
Základný program
  • Jazýčkové relé
  • Konfigurovateľný
  • Elektrický prípoj M8, M12, voľný koniec káblov
  • 5 ... 30 V AC, DC
 
Snímače > Snímače polohy
  • Rozsah snímania 50 mm, až 40mm
  • Analógový výstup 0 ... 10 V, 0 ... 20 mA
  • Elektrický prípoj M8
  • Opakovateľnosť ±0,064 mm, +/-0,1mm
 
Snímače > Indukčné snímače
  • Jediný indukčný snímač pre T drážku s patentovaným LED zobrazením stavu
  • Napätie 10 ... 30V DC
  • Veľkosť 5x5x25mm, 40x40x120mm, pre T-drážku (...-8M)
  • PNP, NPN
  • Zapustená montáž
  • Normalizovaná spínacia vzdialenosť
 
Snímače > Snímače polohy
  • Programovatelný IO-Link a/ alebo spínací výstup
  • Rozsahy snímania 50, 80, 100, 125, 150 mm
  • Analógový výstup 0 ... 20 mA
  • Programovateľný IO-Link / spínací výstup
  • Elektrický prípoj M8
  • Opakovateľnosť < 0,1 mm
 
Elektrické konektory > Vedenia > Spojovacie vedenia, univerzálne
Základný program
  • Konfigurovatelný spojovací kábel s neobmedzenými možnosťami kombinácií zásuviek, dĺžok kábla, kvality kábla ako aj zástrčiek
  • vhodné pre všetky zariadenia s prípojmi M8 a M12 oka napr.
    • Snímače koncových polôh
    • Snímače polohy
    • Tlakové spínače, tlakové snímače
    • Snímače prietoku
    • Optické a indukčné snímače
    • Ventily s centrálnym konektorom CPE, MPA alebo VSVA.
  • Dĺžka kábla 0,1 ... 30 m.
 
Ventily > Pneumaticky a mechanicky ovládané ventily pre proces a médiá
Základný program
  • Prípoj 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G-závit, alebo NPT-závit
  • Rozsah tlaku 0 ... 40 bar
  • Funkcia ventilu 2/2 NC
  • Použitie je možné aj pri ľahko znečistených médiách
  • Použitie je možné aj v aplikáciách s parou
  • Priame napájanie ovládacieho vzduchu.
 
Ventily > Pneumaticky a mechanicky ovládané ventily pre proces a médiá
Základný program
  • Prípoj 1/4", 1/2", svorka
  • G-závit, alebo NPT-závit
  • Rozsah tlaku 0 ... 6 bar
  • Pneumatické ovládanie
  • 2/2-cestný hadicový ventil
  • Teleso z hliníka, nerezová oceľ (Clean Design)
  • Materiál tesnenia EPDM, NBR, Silikón
  • Pre riadenie kvapalných / sypkých médií, pevných látok, ako aj zmesí.