produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

FDA - compliant products

výsledky: 4
tlačiť
Ventily > Pneumaticky a mechanicky ovládané ventily pre proces a médiá
  • Menovitá śírka DN 1/2" ... 4" (ASME), 1/2" ... 2 1/2" (ISO), 1/2" ... 2 1/2" (DIN)
  • Dlhé naváracie konce podľa ASME-BPE a ISO 1127
  • Upínacie púzdro podľa ASME-BPE a DIN 32676-B
  • Elektroleštený povrch SFV4
  • PFTE-tesnenie bez mŕtvych priestorov
  • 2-cestný vypínací ventil
 
Pneumatická spojovacia technika > Rýchlospojky > Rýchlospojky
  • Vysoká odolnosť proti chemikáliám a korózii
  • Vysoká odolnosť proti hydrolýze
  • Zhoda s FDA
  • Cenovo výhodnejšia alternatíva k nerezovým spojkám
  • Prípoj R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Pre vonkajší priemer hadice 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Nástrčná dutinka 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Závitový prípoj
    • R-závit s tesnením
  • Nástrčné závitové spojky
  • Nástrčné spojky
  • Nástrčné spojky s dutinkami
  • Polypropylén
 
Pneumatická spojovacia technika > Hadice > Hadice kalibrované na vonkajší priemer
Základný program
  • Vysoká odolnosť proti mikróbom a hydrolýze
  • Vhodné do potravinárstva
  • Vonkajší priemer 2 ... 16 mm
  • Vnútorný priemer 2,1 ... 11 mm
  • Pracovný tlak závislý od teploty -0,95 ... 10 bar
  • Teplota okolia -35 ... 60 °C
  • Pracovné médium
    • Stlačný vzduch
    • Vákuum
    • Voda
 
Pneumatická spojovacia technika > Hadice > Hadice kalibrované na vonkajší priemer
  • Vysoká odolnosť proti chemikáliám a hydrolýze
  • Vysoká odolnosť proti teplote
  • Zhoda s FDA
  • Vonkajší priemer 4 ... 12 mm
  • Vnútorný priemer 2,9 ... 8,4 mm
  • Pracovný tlak závislý od teploty -0,95 ... 16 bar
  • Teplota okolia -20 ... 150 °C
  • Pracovné médium
    • Stlačný vzduch
    • Vákuum