Ventili so pnevmatski elementi, ki se v avtomatizacijski tehnologiji uporabljajo za krmiljenje izvedbenih elementov, kot so valji, valji brez batov, motorji ali prijemala. Kar zadeva same ventile, razlikujemo med pnevmatsko, električno in ročno krmiljenimi ventili, ki jih podjetje Festo zagotavlja v številnih različnih izvedbah in modelih. Poleg tega imamo v ponudbi tudi ventile za uporabo z ventilskimi terminali, odvisno od zahtev sistema.
Ko v tej fazi izbirate ventile, običajno zaključujete sestavljanje ali zamenjujete dele. Najhitrejše rešitve dosežemo tako, da najprej izberemo pravo delovanje ventila – nato pa še ustrezni tip ventila.
Pnevmatika se v industrijski avtomatizaciji uporablja za prenos gibanja ali sile, kar se običajno izvaja s pomočjo stisnjenega zraka. Gibanje samo izvajajo pogoni; te pa v avtomatizacijski tehnologiji krmilijo ventili ali ventilski terminali.
Sestavni deli preprostega pnevmatskega sistema (primer):
Če odpravljate težave s hitrostjo, ponovljivostjo ali trajanjem cikla, se pogosto osredotočate na nadzor pretoka ventila in delovanje izpuha — ne le na aktuator.
Ventile Festo je mogoče uporabljati v standardni izvedbi ali pa jih je mogoče prilagoditi posameznim potrebam, odvisno od namena uporabe. Poleg usmerjevalnih ventilov, zapornih ventilov ter regulatorjev pretoka ali tlaka naša ponudba izdelkov vključuje tudi piezo ventile – proporcionalne regulatorje tlaka, ki se odlikujejo po dolgi življenjski dobi in najmanjši porabi energije.
Usmerjevalni ventil se uporablja za spreminjanje, odpiranje ali zapiranje pretoka stisnjenega zraka v pnevmatskem sistemu.
Električno in pnevmatično upravljani potni ventiliiz podjetja Festo:
Ventili za procesne in medijske aplikacije podjetja Festo uravnavajo pretok različnih tekočin v vašem stroju med hlajenjem, mazanjem, čiščenjem, pranjem in sterilizacijo ter pri doziranju in mešanju ne glede na to, ali gre za pline, visokoviskozne tekočine, paste ali granulate.
Ventili za regulacijo pretoka – imenovani tudi pretočni ventili ali dušilni ventili – se v pnevmatiki uporabljajo za uravnavanje pretoka stisnjenega zraka.
Tokovni ventiliiz podjetja Festo:
Funkcionalna varnost aplikacije je ključnega pomena, zlasti v pnevmatiki, saj se – za razliko od električnih sistemov – delo tu običajno opravlja z običajnimi strojnimi komponentami. Poleg izčrpnih informacij o izdelkih na naši spletni strani so vam naši projektni inženirji na voljo s strokovnim svetovanjem, dokler se ne seznanite s sistemom. Ta storitev vam omogoča hitrejši in stroškovno učinkovitejši način za zagotovitev varnosti vašega sistema.
Točno tisto, kar iščete: ventili in ventilski terminali podjetja Festo, zasnovani v skladu s standardi, za splošne in specifične naloge. Festo zagotavlja pravo rešitev za vsako potrebo. Naj vas navdihnejo naši najboljši izdelki za industrijsko avtomatizacijo.
Tako kot vsi ventili imajo tudi pnevmatski ventili regulacijsko funkcijo, s katero se določa količina plina ali stisnjenega zraka, ki lahko teče skoznje. Pri pnevmatskem ventilu pretok uravnava pnevmatski signal.
Za krmiljenje pogonov se lahko uporabljajo električni ventili s pilotnim krmiljenjem ali pnevmatski ventili. Električne ventile s pilotnim krmiljenjem je mogoče upravljati z 12 V, 24 V ali 230 V. Pogoste izvedbe so na primer 3/2- ali 5/2-potni ventili. Pnevmatski ventili pa se poganjajo s stisnjenim zrakom.
Ponudba ventilov in ventilskih terminalov podjetja Festo vključuje: