Izdelki
Pnevmatični pogoni
Valj brez batnice
Mehanska sklopka (vez)
Magnetna sklopka
 

Valj brez batnice

  Tiskaj  
Osnovni program
  • Premer 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 80 mm
  • Dolžina giba 1 … 8500 mm
  • Sila 30… 3016 N
  • Variante vodil
    • osnovna izvedba
    • drsna vodila
    • kroglična obtočna vodila.
    • vodila za velike obremenitve.
 
  • Premer 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Dolžina giba 10 ... 4000 mm
  • Sila 68... 754 N
  • Varianta vodil
    • kroglična obtočna vodila.