Izdelki
Pnevmatični pogoni
Mehasti in membranski pogoni
Mehast valj
Pnevmatične mišice
 

Mehasti in membranski pogoni

  Tiskaj  
  • Velikost 80, 100, 145, 165, 215, 250, 325, 385 mm
  • Dolžina giba 60 ... 230 mm
  • Sila 0... 70000 N
  • Mehasti valj: Pogonski in zračno-vzmetni elementi za neprijazno, prašno okolje ali za uporabo pod vodo
  • Mehasti valji z velikim območjem giba glede na vgradno višino.
 
  • Velikost 5, 10, 20, 40 mm
  • Imenska dolžina 30 ... 9000 mm
  • Sila giba 140 ... 6000 N
  • Vtisnjena povezava
  • Pnevmatični pogon brez batnice s kontrakcijsko membrano, dinamičen, zmogljiv, brez stick-slip, enosmerni vlečni.
  • Kot natezni aktuator na osnovi bioloških mišic – s skoraj linearno karakteristiko sila-gib.