Izdelki
Pnevmatični pogoni
Zasučni pogoni
Zasučni pogoni z zasučnim krilom
Zasučni pogoni z zobato letvijo/pastorkom
Zasučno-linearni pogoni
 

Zasučni pogoni

= Osnovni program
  Tiskaj  
Osnovni program
  • Velikost 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Vrtilni moment 0,15 ... 40 Nm
  • Zasučni kot 0 ... 270°
  • Zasučni pogon z zasučnim krilom kot gibljivo komponento.
 
Osnovni program
  • Velikost 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Vrtilni moment 0,2 ... 112 Nm
  • Zasučni kot 0 ... 180°
  • Zasučni pogon do 180° z zobato letvijo in pastorkom
 
  • Premer 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Dolžina giba 10 ... 200 mm
  • Zasučni kot 0 ... 272°
  • Vrtilni moment 1,25 ... 20 Nm
  • Pogoni z ločeno krmiljenimi funkcijskimi smermi.