Izdelki
Pnevmatični pogoni
Tandemski in večpoložajni valji ter valji z veliko silo
Tandemski valji in valji z veliko silo
Večpoložajni valj
 

Tandemski in večpoložajni valji ter valji z veliko silo

  Tiskaj  
  • Premer 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Dolžina giba 1 ... 500 mm
  • Sila 542... 18281 N
  • Večja podajalna sila kot pri običajnih valjih z vzporednim nizanjem 2, 3 ali 4 valjev z enakim premerom bata ter enakim gibom.
 
  • Premer 25, 40, 63, 100 mm
  • Dolžina giba 1 ... 2000 mm
  • Sila 295... 4712 N
  • Z zaporednim nizanjem od dveh do petih valjev z enakim bat in različnimi dolžinami gibov lahko zapeljemo v do šest položajev.