Izdelki
Pnevmatični pogoni
Zaustavljalni valj in ločevalnik
Zaustavljalni valj DFSP
Zaustavljalni valj DFST
Zaustavljalni valj STAF
Ločevalnik HPVS
Ločevalnik HPV
 

Zaustavljalni valj in ločevalnik

  Tiskaj  
  • Standarden zaustavljalni valj za vse aplikacije
  • Durchmesser 16, 20, 32, 40, 50 mm
  • Hublänge 5 ... 30 mm
  • Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange 880 ... 6280 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest.
  • Izvedbe: Štrcelj, valj, varovan pred zasukom
 
  • Premer 50, 63, 80 mm
  • Dolžina giba 30 ... 40 mm
  • Dopustna udarna sila na izvlečeno batnico 3000 ... 6000 N
  • Zaznavanje položaja
  • Dušenje fiksno
  • Prekucna ročica
 
  • Premer 32 in 80 mm
  • Dolžina giba 20 ... 40 mm
  • Dopustna udarna sila na izvlečeno batnico 480 ... 14600 N
  • Zaznavanje položaja
  • Dušenje fiksno
 
  • Premer 10, 14, 22 mm
  • Dolžina giba 10 ... 60 mm
  • Sila 45... 225 N
  • Izvedba z enim dročnikom
  • Zaznavanje položaja.
 
  • Premer 10, 14, 22 mm
  • Dolžina giba 10 ... 60 mm
  • Sila 45... 225 N
  • Izvedba z 2 dročnikoma
  • Zaznavanje položaja.