Izdelki
Servopnevmatični pozicionirni sistemi
Pogoni z merilnim sistemom
Linearni pogoni z merilnikom poti
Zasučni pogoni z merilnikom poti
 

Pogoni z merilnim sistemom

  Tiskaj  
  • Premer 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Dolžina giba 10 ... 2000 mm
  • Sila 153... 4712 N
 
  • Velikost 25, 40, 63
  • Zasučni kot 0 ... 272 °
  • Masni vztrajnostni moment 0,0015 kgm² ... 0,60 kgm².