Izdelki
Prijemala
Mehanska prijemala
Paralelno prijemalo
Električno paralelno prijemalo EHPS
Paralelno prijemalo DHPS
Paralelno prijemalo HGPD
Električno paralelno prijemalo HGPLE
Paralalno prijemalo HGPT
Paralalno prijemalo HGPL
Paralalno prijemalo HGPP
Paralelno prijemalo HGP
Paralalno prijemalo HGPM
 

Paralelno prijemalo

  Tiskaj  
Nov izdelek od 11/2018
  • Velikost 16, 20, 25
  • Dolžina giba 10 ... 16 mm na prijemalno čeljust
  • Sila 46 ... 462 N na prijemalno čeljust
  • Imenska obratovalna napetost 24V DC
 
  • Cenovno ugodno standardno prijemalo z visoko prijemalno silo za večino primerov uporabe
  • Velikost 6, 10, 16, 20, 25, 35
  • Dolžina giba 2 ... 12,5 mm na prijemalno čeljust
  • Sila 13,5 ... 483 N na prijemalno čeljust
  • Zaznavanje položaja
  • Po izbiri uporaben kot dvosmerno ali enosmerno prijemalo.
 
  • Popolnoma zatesnjen za neprijazno okolje
  • Velikost 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • Dolžina giba 3 ... 20 mm na prijemalno čeljust
  • Sila 48 ... 1932 N na prijemalno čeljust
 
  • Električno prijemalo za fleksibilno uporabo
  • Velikost 14, 2
  • Dolžina giba 0 ... 80 mm na prijemalno čeljust
  • Sila 44 ... 650 N na prijemalno čeljust
  • Imenska obratovalna napetost 24V DC.
 
  • Robustno prijemalo s T utorom za zahtevne naloge
  • Velikost 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • Dolžina giba 3 ... 20 mm na prijemalno čeljust
  • Sila 53 ... 3150 N na prijemalno čeljust
  • Zaznavanje položaja
  • Priključek tesnilnega zraka
 
  • Robuistno prijemalo za dolgimi gibi za različno velike obdelovance
  • Velikost 14, 25, 40, 63 mm
  • Dolžina giba 40 ... 150 mm na prijemalno čeljust
  • Sila 79... 1.371 N na prijemalno čeljust
  • Zaznavanje položaja.
 
  • Naše najbolj natančno prijemalo za visoko natančne naloge
  • Velikost 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Dolžina giba 2 ... 12,5 mm na prijemalno čeljust
  • Sila 40... 415 N na prijemalno čeljust
  • Zaznavanje položaja.
 
  • Velikost 16, 25 mm
  • Dolžina giba 5 ... 7,5 mm na prijemalno čeljust
  • Sila 80... 170 N na prijemalno čeljust
  • Zaznavanje položaja.
 
  • Micro prijemalo za najmanjše vgradne prostore
  • Velikost 8, 12 mm
  • Dolžina giba 2, 3 mm
  • Sila 8... 13,5 N na prijemalno čeljust
  • Prijemalne čeljusti odprte
  • Prijemalne čeljusti zaprte.