Izdelki
Električni pogoni
Električne osi
Električni valj in vodila
Zasučni pogoni
Zaustavljalni valj in ločevalnik
Električni strežni moduli
Pribor za elektromehanske pogone
 
 

Električni pogoni

= Osnovni program
  Tiskaj  
Osnovni program
  • Velikost 32 ... 220
  • Dolžina giba 50 ... 8500 mm
  • Sila 40... 6400 N.
 
Osnovni program
  • Velikost 15 ... 100
  • Dolžina giba 25 ... 1500 mm
  • Sila 19... 17000 N.
 
  • Velikost 12, 16, 20, 25, 32
  • Maks. pogonski moment 0,7 ... 8,5 A
  • Imenski vrtilni moment 0,15 ... 5 Nm
  • Zasučni kot brezkončen.
 
  • Za zaustavitev ali ločevanje pri transportu nosilcev obdelovancev ali palet – mehko, zanesljivo ustavljanje brez hrupa.
  • Hitro in enostavno opremljanje transfernih sistemov brez stisnjenega zraka.
 
  • Zasučno-dvižni modul
 
Osnovni program
  • Sklopke, povezovalne gredi, ohišja sklopk, prirobnice motorjev.