Izdelki
Elektromehanski pogoni
Linearni pogoni in vodila
Ročična os ELCC
Električni valj EPCO
Električni valj ESBF
Osi z vretenom EGC-BS
Osi z zobatim jermenom EGC-TB
Osi z zobatim jermenom ELGA-TB-KF
Os z zobatim jermenom ELGA-TB-RF
Osi z vretenom ELGC-BS
Osi z zobatim jermenom ELGC-TB
Mini vodila EGSC
Osi z vretenom EGC-HD-BS
Osi z zobatim jermenom EGC-HD-TB
Mini vodila EGSL
Električna vodila EGSK
Osi z vretenom ELGA-BS-KF
Os z zobatim jermenom ELGA-TB-G
Osi z zobatim jermenom ELGG
Osi z zobatim jermenom ELGR
Ročične osi DGEA-ZR
Enoosni sistemi YXCS
Osi z zobatim jermenom DGE-ZR
Osi z zobatim jermenom DGE-ZR-RF
Vretenske osi DGE-SP
 

Linearni pogoni in vodila

  Tiskaj  
Nov izdelek od 11/2018
  • Optimiran za navpične aplikacije
    • visoka togost zaradi inovativnega konstrukcijskega principa
  • Velikost 60, 70, 90, 110
  • Maks. dolžina giba 2000 mm
  • Sila 300 ... 2500 N
  • Kroglična obtočna vodila
 
Osnovni program
  • Mehanski sistem s fiksno prigrajenim motorjem
  • Velikost 16, 25, 40
  • Dolžina giba 50 ... 400 mm
  • Sila 50 ... 650 N
  • Pogon s krogličnim vretenom s pred zasukom varovano batnico
 
Osnovni program
  • Podajalne sile do 17 kN
  • Velikost 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Dolžina giba 30 ... 1500 mm
  • Sila 600 ... 17000 N
  • Motor se lahko pritrdi z aksialnimi oz. paralelnimi sklopi
  • Pogon s kroglični vretenom v Clean Design
 
Osnovni program
  • Velikost 70, 80, 120, 185
  • Dolžina giba 50 ... 3000 mm
  • Sila 300 ... 3000 N.
 
Osnovni program
  • Velikost 50, 70, 80, 120, 185
  • Dolžina giba 50 ... 8500 mm
  • Sila 50 ... 2500 N
 
Osnovni program
  • Velike podajalne sile
  • Velikost 70, 80, 120, 150
  • Maks. dolžina giba 8500 mm
  • Sila 350 ... 2000 N
  • Integrirana kroglična obtočna vodila
 
Osnovni program
  • Visoka hitrost do 10 m/s
  • Visoke prečne sile in momenti
  • Velikost 70, 80, 120
  • Maks. dolžina giba 7400 mm
  • Sila 350 ... 1300 N
  • Integrirana valjčna vodila.
 
Osnovni program
  • velikost 32, 45, 60, 80
  • maks. dolžina giba 1000 mm
  • Sila 110 ... 780 N
  • integrirana kroglična obtočna vodila
 
Osnovni program
  • Velikost 45, 60, 80
  • maks. dolžina giba 2000 mm
  • Sila 75 ... 250 N
  • integrirana kroglična obtočna vodila
 
  • Velikost 25, 32, 45, 60
  • Dolžina giba 25 ... 200 mm
  • integrirana kroglična obtočna vodila
 
  • Za maksimalno prečno obremenitev do 900 Nm
  • Velikost 125, 160, 220
  • Dolžina giba 50 ... 2400 mm
  • Sila 300 ... 1300 N.
 
  • Za maksimalno prečno obremenitev do 900 Nm
  • Velikost 125, 160, 220
  • Dolžina giba 50 ... 5000 mm
  • Sila 450 ... 1800 N.
 
  • Velikost 35, 45, 55, 75
  • Dolžina giba 50 ... 300 mm
 
  • Velikost 15, 20, 26, 33, 46
  • Dolžina giba 25 ... 840 mm
  • Sila 19... 392 N
  • Kroglična obtočna vodila in pogon s krogličnim vretenom
 
  • Notranje vodenje in pogon s krogličnim navojnim vretenom
  • za najvišje zahteve v smislu podajalne sile in natančnosti
  • Velikost 70, 80, 120, 150
  • maks. dolžina giba 3000 mm
  • Sila 300 ... 3000 N
  • integrirana kroglična obtočna vodila
 
  • Velikost 70, 80, 120
  • Maks. dolžina giba 8500 mm
  • Sila 350 ... 1300 N
  • Integrirana drsna vodila.
 
  • Dva drsnika se gibljeta sinhrono v nasprotni smeri
  • Velikost 35, 45, 55
  • Dolžina giba 50 ... 1500 mm
  • Sila 50 ... 350 N
  • Kroglična obtočna vodila ali drsna vodila.
 
  • Velikost 35, 45, 55
  • Dolžina giba 50 ... 1500 mm
  • Sila 50 ... 350 N
  • Kroglična obtočna vodila ali drsna vodila.
 
  • Velikost 18, 25, 40
  • Dolžina giba 100 ... 1000 mm
  • Sila 230 ... 1000 N
 
  • Gibi: maks. 3.000 mm
  • Moduli: električni
  • Koristna obremenitev: v odvisnosti od zahtevane dinamike
 
  • Velikost 8, 12, 18, 25, 40, 63
  • Dolžina giba 1 ... 5000 mm
  • Sila 15 ... 1500 N
  • Hitrost 1 ... 10 m/s
  • Ponovljivost 0,08 ... 0,1 mm
 
  • Velikost 25, 40, 63
  • Dolžina giba 1 ... 5000 mm
  • Sila 260 ... 1500 N
  • Hitrost 1 ... 10 m/s
  • Ponovljivost 0,08 ... 0,1 mm
 
  • Velikost 18, 25, 40, 63
  • Dolžina giba 100 ... 2000 mm
  • Sila 140... 1600 N
  • Hitrost 0,2 ... 1,2 m/s
  • Ponovljivost 0,02 mm