Izdelki
Pnevmatični pogoni
Blažilniki
Blažilnik DYEF
Blažilnik DYSS
Blažilnik DYSR
Blažilnik YSR-C
Blažilnik YSRW
Blažilnik YSRWJ
Blažilnik DYSC
Blažilnik DYSW
Hidravlični zavorni valj DYHR
 

Blažilniki

= Osnovni program
  Tiskaj  
Osnovni program
  • Gib 1,7 ... 5 mm
  • Maks. prevzemanje energije na gib 0,005 … 0,25 J
  • Elastični dušilni obroči/plošče
  • Na obeh straneh s kovinskim fiksnim prislonom.
 
Osnovni program
  • Gib 2 ... 10 mm
  • zunanje dušenje za mini vodila DGST
 
  • Gib 8 ... 60 mm
  • Maks. prevzemanje energije na gib 4 … 384 J
  • Nastavljivo dušenje.
 
  • Gib 4 … 60 mm
  • Maks. prevzemanje energije na gib 0,6 … 380 J
  • Samonastavljivo dušenje.
 
  • Gib 8 … 34 mm
  • Maks. prevzemanje energije na gib 1,3 … 70 J
  • Samonastavljivo dušenje, mehka karakteristika.
 
  • Gib 8 … 14 mm
  • Maks. prevzemanje energije na gib 1 … 3 J
  • Samonastavljivo dušenje, mehka karakteristika.
 
  • Gib 4 ... 25 mm
  • Maks. prevzemanje energije na gib 0,6 … 100 J
  • Samonastavljivo dušenje.
 
  • Gib 6 … 20 mm
  • Maks. prevzemanje energije na gib 0,8 … 12 J
  • Samonastavljivo dušenje, mehka karakteristika.
 
  • Gib 20 ... 60 mm
  • Maks. prevzemanje energije na gib 32 … 384 J
  • Nastavljivo dušenje, toga karakteristika.