Izdelki
Ventili
Električno in pnevmatično vklapljani potni ventili
Univerzalni potni ventili
Ventili VUVG, za posamično priključitev, izbrane značilnosti
Ventili VUVG, za posamično priključitev, razširjene značilnosti
Ventili VUVG, plug-in
Ventili VUVS, za posamično priključitev, izbrane značilnosti
Ventili VUVS, za posamično priključitev, razširjene značilnosti
Ventili VUWS
Ventili VUWG
Ventili VMPA
Ventili CPE
Ventili Tiger 2000
Ventili Tiger Classic
Ventili Midi Pneumatic
Kasetni ventili
Dodatni program elektromagnetnih ventilov
Pnevmatični ventili, dodatni program
Osnovni ventili
 

Univerzalni potni ventili

= Osnovni program
  Tiskaj  
Osnovni program
  • Kompaktna univerzalna serija
  • Priključek M5, M7, G1/8
  • Pretok 195 ... 660 l/min
  • Območje tlaka 1,5 ... 7 bar
  • Temperaturno območje −5 ... +50 °C
  • Napetost 24 V DC
  • In-line ventili, ventili s priključno ploščo
  • Električno vklapljani, predkrmiljeni
  • Vračanje s pnevmatično vzmetjo
 
Osnovni program
  • Iz serije VG
  • Priključek M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Vtični priključek 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Pretok 90 ... 1380 l/min
  • Območje tlaka -0,9 ... 10 bar
  • Temperaturno območje −5 ... +60 °C
  • Napetost 5, 12, 24 V DC
  • Inline ventili, ventili s priključno ploščo
  • Električno vklapljani, predkrmiljeni
  • Vračanje s pnevmatično in mehansko vzmetjo
 
Osnovni program
  • Električna povezava preko priključne plošče
  • Iz serije VG
  • Priključek M5, M7, G1/8, G1/4
  • Vtični priključek 3, 4, 6, 8 mm
  • Pretok 130 ... 1200 l/min
  • Napetost 24 V DC
  • In-line ventili, ventili s priključno ploščo
  • Električno vklapljani, predkrmiljeni
  • Pnevmatično in mehansko vračanje z vzmetjo
 
Osnovni program
  • robustna, elegantna serija ventilov z enostavnim rokovanjem
  • Priključek G1/8, G1/4
  • Pretok 500 l/min
  • Območje tlaka 1,5 ... 8 bar
  • Temperaturno območje −5 ... +50 °C
  • Napetost 24 V DC
  • In-line ventili
  • Električno vklapljani, predkrmiljeni
  • Vračanje s pnevmatično in mehansko vzmetjo
 
Osnovni program
  • robustna, elegantna serija ventilov z enostavnim rokovanjem
  • Priključek G1/8, G1/4, G3/8
  • Vtični priključek 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Pretok 600 ... 2400 l/min
  • Območje tlaka -0,9 ... 10 bar
  • Temperaturno območje −10 ... +60 °C
  • Napetost 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • In-line (linijski) ventil
  • Električno vklapljan
  • Vračanje s pnevmatično in mehansko vzmetjo
 
  • robustna, elegantna serija ventilov z enostavnim rokovanjem
  • Priključek G1/8, G1/4, G3/8, NPT 1/8, NPT 1/4, NPT 3/8
  • Pretok 600 ... 2400 l/min
  • Ventil z objemko
  • S pnevmatičnim vklapljanjem
  • Kovinska priključna letev
  • Kovinski priključni blok
 
  • Možnost kombinacije s priključno letvijo z električnimi posameznimi ventili
  • Priključek M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Pretok 90 ... 1380 l/min
  • Ventili z objemko, ventili s polovično objemko, ventili s priključno ploščo
    • pnevmatično vklapljan, predkrmiljen
    • pnevmatično in mehansko vračanje z vzmetjo.
 
  • Tehnika batnega drsnika in sedežnega ventila iz serije MPA
  • Priključek M7
  • Pretok 160 ... 900 l/min
  • Ventil s priključno ploščo
    • električno vklapljan
    • prikaz stanja signala z LED
    • integrirano zniževanje toka
  • Priključne plošče
  • Povezovalne plošče.
 
  • Priključek M5, M7, G 1/8, G 1/4, G 3/8
  • Vtični priključek 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Pretok 180 ... 3.200 l/min
  • Napetost 24 V DC, 110, 230 V AC
  • ventili z objemko
    • z električnim vklopom, predkrmiljeni, vracanje s pnevmatično vzmetjo
  • Povezovalne plošče.
 
  • Priključek G1/8, G1/4, G3/8
  • Pretok 750 ... 2600 l/min
  • Napetost 12 ... 48 V DC, 12 ... 240 V AC
  • ventil z navojem
    • električno vklapljan, predkrmiljen
    • s pnevmatičnim vklopom
  • Povezovalne plošče
  • Priključne letve.
 
  • Visoki pretoki
  • Priključek G1/8, G1/4, G1/2, G3/4
  • Pretok 500 ... 7500 l/min
  • Napetost 12 ... 48 V DC, 12 ... 240 V AC
  • ventil z navojem
    • električno vklapljan, predkrmiljen
    • s pnevmatičnim vklopom
  • Povezovalne plošče
  • Priključne letve.
 
  • Priključek G 1/8
  • Pretok 200 ... 700 l/min
  • Napetost 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Ventil s polovicno objemko
  • Ventil s priključno ploščo
    • električno vklapljanje, predkrmiljen, vracanje s pnevmatično vzmetjo
    • pnevmatično vklapljanje
  • Priključne plošče
  • Povezovalne plošče.
 
  • Priključek G 1/4, G 1/2
  • Pretok 1140 ... 3000 l/min
  • Napetost 12, 24 V DC, 24, 42, 110, 230 V AC
    • električno vklapljanje
    • pnevmatično vklapljanje.
 
  • Priključek M5, G1/8, G1/4, G3/8, G3/4
  • Pretok 46 ... 600 l/min
  • Napetost 12, 24 V DC, 24, 42, 110, 230 V AC
    • z električnim vklapljanjem
 
  • Priključek G1/4
  • Pretok 680 ... 700 l/min
    • pnevmatično vklapljanje.
 
  • Priključek G 1/8, G 1/4, G 1/2
  • Pretok 80 ... 2700 l/min.