Izdelki
Ventili
Električno in pnevmatično vklapljani potni ventili
Potni ventili, specifični za aplikacijo
Krmilni bloki VOFA
Magnetni ventili VOFD
Magnetni ventili VOFC
Magnetni ventili VOVG
MHA1, MHP1
MH2, MH3, MH4
Ventili CDVI
Hitrovklopni ventili MHJ
Sistem M5-Compact
 

Potni ventili, specifični za aplikacijo

  Tiskaj  
  • Varnostni element skladen s strojno direktivo 2006/42/EG
  • Z integracijo v ventilski otok VTSA
  • Možna uporaba kot varnostni ventil za preše po EN692
  • Ventili za naraščanje tlaka
  • Potni ventil 5/2 z zaznavanjem položaja vklopa, redundanten
  • Pretok 1100 l/min
  • Napetost 24 V DC.
 
  • Priključek G1/4, G1/4, NPT1/4 in Namur
  • Napetost 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Eksplozijska zaščita EX me in EX d, ATEX
  • Robusten in odporen na korozijo zaradi trdo emajlirane površine
  • SIL-certifikat za ESD aplikacije.
 
  • Preklop notranji / zunanji krmilni zrak z integriranim izmeničnim ventilom
  • Ventilska funkcija 3/2, 5/2 mono- in bistabilni
  • Priključek G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 in Namur
  • Napetost 24, 110, 230 V DC, UC
  • Eksplozijska zaščita EX me in EX ia, ATEX
  • Robusten in korozijsko obstojen zaradi trde emajlirane površine
 
  • Kompaktna izvedba
  • Priključek M5
  • Vtični priključek 3, 4, 6 mm
  • Pretok 180 ... 200 l/min
  • Napetost 5, 12, 24 V DC
  • ventil z navojem
  • z električnim vklopom
  • Priključne plošče.
 
  • Kratki vklopni časi
  • Uporaba kot predkrmilni ventil
  • Priključek M3
  • Pretok 10 ... 30 l/min
  • Napetost 5, 12, 24 V DC
  • Ventil s polovično objemko
  • Ventil s priključno ploščo
  • Z električnim vklopom, krmiljeni neposredno
  • Priključne plošče
  • Povezovalne plošče.
 
  • Hitro-vklopni ventil za visoke pretoke
  • Priključek M7; QS4
  • Pretok 100 l/min
  • Napetost 24 V DC
  • Ventil s polovično objemko
  • Ventil s priključno ploščo
  • Z električnim vklopom, krmiljeni neposredno
  • Priključne plošče
  • Povezovalne plošče.
 
  • Posamični ventil za Clean Design
  • Uporaba na področju živil (na osnovi standarda EN 1672-2)
  • Priključek G1/8
  • Vtični priključek 6 mm
  • Pretok 300 ... 650 l/min
  • Napetost 24 V DC
  • Ventil s priključno ploščo
    • električno vklapljan, predkrmiljen, vracanje s pnevmatično vzmetjo
    • priključek s koncem kabla
    • prikaz stanja signala z LED
  • Priključne plošče
  • Povezovalne plošče.
 
  • Življenjska doba > 2 milijardi preklopnih ciklov
  • Preklopna frekvenca do 1000 Hz
  • Potni ventili 2/2
  • Pretok 50 ... 100 l/min
  • Priključne plošče
 
  • Priključek Pk 3
  • Pretok 50 ... 105 l/min.