Izdelki
Ventili
Mehansko in ročno vklapljani potni ventili
Ventili VHEF, metrični
Ventili VMEF, metrični
Krmilni drsnik VHER, metrični
Ventili z vtičnim priključkom
Ventili s priključkom M5
Ventili s priključkom G1/8
Ventili s priključkom G1/4
Večpoložajni ventili
Dajalnik signala na prislonu
 
Ventili >   

Mehansko in ročno vklapljani potni ventili

  Tiskaj  
  • Ventilske funkcije 3/2, 5/2, 5/3
  • Priključek G 1/8, G 1/4
  • Vrste aktiviranja izbirno stikalo, tipalni vzvod, ročica, prekucna ročica, tipka
  • Neposredno krmiljen
  • Možno obratovanje z vakuumom
 
  • Ventilske funkcije 3/2, 5/2
  • Priključek G 1/8, G 1/4
  • Vrste aktiviranja tipalni vzvod, izbirno stikalo, ročica
  • Neposredno krmiljen ali pnevm. predkrmiljen
  • Delno možno obratovanje z vakuumom
 
  • Zaznavanje položaja ročice
  • Priključek M5, G1/8, G1/4, G1/2
  • Pretok 170 ... 3800 l/min
 
  • Priključek PK-3
  • Pretok 80 l/min
  • Ventil iz umetne mase.
 
  • Priključek M5
  • Pretok 80 l/min
  • Kovinski ventil.
 
  • Priključek G1/8
  • Pretok 80 ... 140 l/min
  • Kovinski ventil
    • z mehanskim vklopom.
 
  • Priključek G1/4
  • Pretok 80 ... 600 l/min
  • Kovinski ventil.
 
  • Priključek M5, G 1/4, G 1/2
  • Pretok 125 ... 2.700 l/min
    • z ročnim vklopom.
 
  • Uporaba kot pnevmatično končno stikalo
  • Priključek Pk 3
  • Pretok 16 ... 50 l/min.