Izdelki
Ventili
Tlačni ventili
Regulator tlaka VRPA
Z vtičnim priključkom LR, LRMA
Z vtičnim priključkom LRL, LRLL
 
Ventili >   

Tlačni ventili

  Tiskaj  
Nov izdelek od 11/2019
  • Regulator tlaka
  • Priključek M5, G1/8, R1/4
  • Vtični priključek 4, 6, 8 mm
  • Pretok 80 ... 160 l/min
  • Vrsta izvedbe:
    • Inline, brez manometra
    • Inline, z manometrom v MPA
    • L-oblika, z manometrom v MPA
 
  • Višja energetska učinkovitost zaradi prilagoditve tlaka specifičnega za gib.
  • Priključek M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
  • Vtični priključek 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Pretok 22 ... 760 l/min
  • za uporabo izven enote za pripravo zraka
    • z integriranim protipovratnim ventilom.
 
  • Diferenčni regulator tlaka
  • Priključek M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Vtični priključek 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Pretok 30 ... 760 l/min
  • Za uporabo izven enote za pripravo zraka
  • Z integriranim protipovratnim ventilom