Izdelki
Ventili
Tokovni ventili
Povratno-dušilni ventili
Dušilni ventili
Časovno-zakasnitveni ventili
 
Ventili >   

Tokovni ventili

= Osnovni program
  Tiskaj  
Osnovni program
  • Pretok 0 ... 3.300 l/min
  • Priključek M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Vtični priključek 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Zapirni ventili
  • Zapirno-tokovni ventili.
 
  • Pretok 0 ... 8.000 l/min
  • Priključek M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Vtični priključek 3, 4, 6 mm
  • Tokovni ventili.
 
  • Pretok 65 ... 600 l/min
  • Priključek G1/4
  • Vtična vez za cev NW 3.