Izdelki
Ventili
Pnevmatično in mehansko vklapljani procesni ventili in ventili za medije
Ventili s poševnim sedežem VZXF
Ventili s poševnim sedežem VZXA
Utesnilni ventil VZQA
Krogelne pipe VZBD
Krogelne pipe VZBE
Krogelne pipe VZBF
Kroglične pipe VAPB
Pogonske enote kroglične pipe VZPR
Kroglične pipe in pogonske enote krogličnih pip VZBM
Kroglične pipe in pogonske enote krogličnih pip VZBC
Kroglične pipe in pogonske enote krogličnih pip VZBA
Pnevmatični ventili VLX
 
Ventili >   

Pnevmatično in mehansko vklapljani procesni ventili in ventili za medije

= Osnovni program
  Tiskaj  
Osnovni program
  • Priključek 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G navoj ali NPT navoj
  • Območje tlaka 0 ... 40 bar
  • Ventilska funkcija 2/2 NC
  • Možna tudi uporaba z rahlo onesnaženimi mediji
  • Možna uporaba za aplikacije s paro
  • Neposredno napajanje krmilnega zraka.
 
  • Priključek DN13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • G-navoj po DIN ISO 228-1 ali NPT-navoj po ANSI/ASME B 1.20.1 ali Rc-navoj po DIN 10226-2
  • Tlak medija 0 ... 30 bar
  • Ventilska funkcija 2/2, NC (normalno zaprt), NO (normalno odprt), DA (dvosmerni)
  • Primeren za skoraj vse medije
  • Visoka kemična in toplotna obstojnost
  • ATEX odobritev
 
  • Priključek 1/4", 1/2", Clamp
  • G-navoj ali NPT-navoj
  • Območje tlaka 0 ... 6 bar
  • Pnevmatični vklop
  • 2/2 potni stisnitveni ventil
  • Ohišje iz aluminija, nerjavnega jekla (Clean Design)
  • Material tesnila EPDM, NBR, silikon
  • Za krmiljenje tekočih/prašnatih medijev
 
  • Imenska velikost: DN 1/2" ... 4" (ASME), 1/2" ... 2 1/2" (ISO), 1/2" ... 2 1/2" (DIN)
  • Dolgi varilni konci po ASME-BPE in ISO 1127
  • Varilni obroč po ASME-BPE in stutzenDIN 32676-B
  • Električno polirana površina SFV4
  • PFTE-tesnilo z minimalno zračnostjo
  • 2-potni zapirni ventil
 
Osnovni program
  • Imenska velikost: DN 1/4" ... 4" (ISO 5211)
  • Navoj po ANSI B 1.20.1 (NPT)
  • 2-potni; 2-potni ročni, z ročico z zaklepanjem
  • 3-potni, L in T izvrtina kot vodoravna izvedba
 
  • Imenska velikost: DN 1/2" ... 8" (ISO 5211)
  • Navoj po ANSI B 16.5. razred 150
  • Zagotovljena statična izpraznitev
  • API 607 Fire Safe odobritev
  • 2-potni
 
  • Priključek Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2, Rp3, Rp4
  • Pretok 2000 ... 23.500 l/min
  • Razporeditev lukenj v prirobnici po ISO 5211
  • Z mehanskim vklopom
  • Izvedbe odporne proti koroziji in kislinam.
  • 2-potna kroglična pipa.
 
  • Priključek Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2
  • Pretok 100 ... 8.900 l/min
  • Električno in pnevmatično vklapljanje
  • Kroglična pipa s pogonom
  • Priključna shema po Namur VDI/VDE3845
  • Izvedbe odporne proti koroziji in kislinam.
  • 2-potni zaporni ventil.
 
  • Priključek Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Pretok 5,9 ... 243 m³/h oz. 98 ... 4050 l/min
  • Cevni navoj po EN 10226-1
  • 2-potni in 3-potni z L in T izvrtino
 
  • Velikost DN15 ... DN100
  • Pretok 19,4 ... 1414 m³/h
  • Razporeditev lukenj v prirobnici po ISO 5211
  • Odobritev ATEX
 
  • Priključek Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Pretok 75 ... 895 l/min
  • Razporeditev lukenj v prirobnici po ISO 5211
  • Izvedbe odporne proti koroziji in kislinam.
 
  • Priključek G1/4 ... G1, dobavljiv tudi z NPT navojem
  • Pretok 2400 ... 14000 l/min
  • Pnevmatični vklop.