Izdelki
Priprava stisnjenega zraka
Kombinacije enot za pripravo zraka
Serija MS
Serija D, kovinska
Serija D, iz polimera
 

Kombinacije enot za pripravo zraka

= Osnovni program
  Tiskaj  
Osnovni program
  • Velikost 4, 6, 9
  • Priključek G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, dobavljiv tudi z navojem NPT
  • Tlak 0,3 ... 12 bar
  • Pretok 550 ... 14000 l/min
  • Manometer z bar, psi, MPa
  • Stopnja filtriranja 0.01 ... 40 µm
  • Izpust kondenzata
    • ročni
    • poavtomatski
    • popolnoma avtomatski
  • Lonček iz umetne mase z zaščitnim košem iz umetne mase
  • Kovinski lonček
  • Smer pretoka
    • od leve proti desni
    • od desne proti levi
  • Proporcionalni naoljevalnik.
 
  • Velikost MINI, MIDI, MAXI
  • Priključek G1/2, G1/4, G1/8, G3/8, G3/4
  • Tlak 2,5 ... 12 bar
  • Pretok 550 ... 6.000 l/min
  • Izpust kondenzata
    • ročni
    • avtomatski
  • Lonček iz umetne mase s kovinskim zaščitnim košem
  • neposredni proporcionalni naoljevalnik
 
  • Velikost MINI
  • Priključek G1/8, G1/4
  • Tlak 0,5 ... 7 bar
  • Pretok 400 ... 1.200 l/min
  • Izpust kondenzata
    • ročni
    • polavtomatski
  • Lonček iz umetne mase brez zaščitnega koša
  • Proporcionalni naoljevalnik