Izdelki
Vakuumska tehnika
Generatorji tlaka
Vakuumske sesalne šobe OVTL
Vakuumske sesalne šobe OVEL
Vakuumske sesalne šobe OVEM, metrične
Vakuumske sesalne šobe VN, pnevmatske
Vakuumske sesalne šobe VN, elektropnevmatske
Vakuumske sesalne šobe za ventilske otoke CPV
Vložki vakuumskih sesalnih šob VN
 

Generatorji tlaka

  Tiskaj  
Nov izdelek od 7/2020
  • Sklop, sestavljen iz vakuumske sesalne šobe OVEL, P-priključne letve OABM-P in pribora za priključitev. Vsi izdelki so že tovarniško montirani.
 
  • Pritrditev na P-priključno letev z maks. 8 mesti
  • Imenska širina 0,45 ... 0,95 mm
  • priključek
    • vtični priključek QS3, QS4, QS6
  • Magnetni ventil, vklop/izklop vakuuma
  • Opcijsko z izmetalnim impulzom
  • Integriran senzor vakuuma
 
  • Preventivno vzdrževanje
  • Kompaktno generiranje in nadziranje vakuuma v eni enoti z displejem
  • Imenska širina 0,45 ... 2,0 mm
  • Priključek
    • vtični priključek QS6, QS8
  • Magnetni ventil, VKLOP/IZKLOP vakuuma
  • Magnetni ventil za izmetalni impulz
  • Vakuumsko stikalo integrirano.
 
Osnovni program
  • Kompaktna vakuumska sesalna šoba za decentralizirano generiranje vakuuma brez vzdrževanja
  • Imenska širina 0,45 ... 3 mm
  • Priključek
    • vtični priključek QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • navoji M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • vtična tulka 4, 6 mm
  • standardna
    • priključek za vakuum 90° glede na priključek za stisnjen zrak
  • Inline
    • priključek za vakuum v liniji glede na priključek za stisnjen zrak
  • Izmetalni impulz, pnevmatični.
 
Osnovni program
  • Kompaktna vakuumska sesalna šoba za decentralizirano generiranje vakuuma brez vzdrževanja z več variantami
  • Imenska širina 0,45 ... 3 mm
  • Priključek
    • vtični priključek QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • navoji M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • standardna
    • priključek za vakuum 90° glede na priključek za stisnjen zrak
  • Inline
    • priključek za vakuum v liniji glede na priključek za stisnjen zrak
  • Magnetni ventil, VKLOP/IZKLOP vakuuma
  • Vakuumsko stikalo integrirano.
 
  • Imenska širina 0,7 ... 1,4 mm
  • Priključek M7, G 1/8, G 1/4
  • Magnetni ventil, VKLOP/IZKLOP vakuuma
  • Magnetni ventil, izmetalni impulz.
 
  • Osnovna funkcija generiranja vakuuma za uporabniško specifično ohišje
  • Imenska širina 0,45 ... 3 mm
  • standardna
    • priključek za vakuum 90° glede na priključek za stisnjen zrak.