Izdelki
Vakuumska tehnika
Tehnologija vakuumskih prijemal
Vakuumski prisesek OGVM
Bernoulli-jevo prijemalo OGGB
Vakuumsko prijemalo ESG, okroglo
Vakuumsko prijemalo ESG, ovalno
Vakuumska sesalna žoba ESS
Vakuumski priseski ESV
Vakuumski prisesek VAS, VASB
 

Tehnologija vakuumskih prijemal

  Tiskaj  
Nov izdelek od 11/2019
  • Velikost priseska premer 20 ... 125 mm, 16x55 ... 70x145 mm
  • Priključek, notranji navoj G 1/4
  • Prisesek, okrogel
    • ploščat
    • zvonasta oblika
    • meh 1,5-kraten
  • Prisesek, ovalen
    • ploščat
    • zvonasta oblika
    • meh 1,5-kraten
 
  • Idealna rešitev za prijemalne naloge z majhnimi prijemalnimi površinami ter za prijemanje upoglivih, poroznih in krhkih obdelovancev.
  • Velikost priseska 60, 100, 140 mm
  • Priključek G1/8
  • Držalna sila 10 N
  • Napajalni tlak 0,1 ... 6 bar
 
  • Velikost priseska premer 2 ... 200 mm
  • Priključek
    • zunanji navoj
    • notranji navoj
    • vtični priključek
    • vtična vez
  • Prisesek, okrogel
    • standarden
    • prisesek, izredno nizek
    • meh 1,5-kraten
    • meh 3,5-kraten
    • oblika zvonca
  • Izenačevalnik višine
  • Kotni izenačevalnik
  • Filter.
 
  • Velikost priseska, premer 4x10 ... 30x90 mm
  • Priključek
    • zunanji navoj
    • notranji navoj
    • vtični priključek
    • vtična vez
  • Ovalen prisesek
  • Izenačevalnik višine
  • Kotni izenačevalnik
  • Filter.
 
  • Vakuumski prisesek z pritrdilnim navojem
  • Velikost priseska premer 2 ... 200 mm, 4x10 ... 30x90 mm
  • Priključek
    • zunanji navoj
    • notranji navoj
  • Prisesek, okrogel
    • standarden
    • prisesek, izredno nizek
    • meh 1,5-kraten
    • meh 3,5-kraten
    • oblika zvonca
  • Ovalen prisesek.
 
  • Nadomestni prisesek za generator vakuuma ESS
  • Velikost priseska premer 20 ... 200 mm
  • Prisesek, okrogel
    • standarden
    • posebno globok prisesek
    • meh 1,5-kraten
    • meh 3,5-kraten
    • oblika zvonca.
 
Osnovni program
  • Velikost priseska premer 1 ... 125 mm
  • Priključek
    • zunanji navoj
  • Prisesek, okrogel
    • standarden
    • meh 1,5-kraten.