Izdelki
Senzorji
Senzorji tlaka in vakuuma
Tlačno stikalo SDE5
Senzorji tlaka SPAN
Tlačni senzorji SPAE
Tlačni senzorji SPAU
Tlačni senzorji SPAW
Tlačno stikalo SPBA
Tlačni oddajnik SPTE
Tlačni oddajnik SPTW
Tlačna stikala PE, PEV, VPE, VPEV
Tlačno stikalo PEN
Tlačni senzorji SDE3
Pribor
 
Senzorji >   

Senzorji tlaka in vakuuma

= Osnovni program
  Tiskaj  
Osnovni program
  • Tlak 0 ... 10 bar
  • Napetost 15 ... 30 V DC
  • PNP
  • Tlačno stikalo
  • Vakuumsko stikalo
  • Prikaz stanja vklopa z LED vidno z vseh strani
  • Vtični priključek, pnevmatični
  • Prosto programljiv
  • Nastavljiva točka vklopa.
 
Osnovni program
  • Kompaktna oblika 30 x 30 mm
  • Prikazovalnik z visokim kontrastom z modro osvetlitvijo ozadja
  • Območje merjenja tlaka -1 do 16 bar
  • Napetost 20 ...30 V DC
  • Preklopni izhod 2x PNP ali 2x NPN, preklopen
  • Električni izhod 0,1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 m
  • Pnevmatični priključek G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, vtični priključek 4 mm
  • Tlačno stikalo
  • Vakuumsko stikalo
  • Kompaktna oblika 30x30 mm
 
  • Komunikacijski vmesnik IO-Link
  • Tlačni senzor
  • Vakuumski senzor
  • Območje merjenja tlaka od -1 do 10 bar
  • Napetost 18 ... 30 V DC
  • Izhod PNP/NPN, preklopljiv
  • Odpirnik / zapirnik, preklopljiv
 
  • Modro/rdeč LCD displej
  • Zaščita IP65
  • Območje merjenja tlaka -1 do 16 bar
  • Napetost 20 ...30 V DC
  • Preklopni izhod 2x PNP ali 2x NPN, preklopljiv
  • Električni izhod 0,1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pnevmatični priključek G1/8, R1/8, R1/4, NPT1/8, M5, M7, vtični priključek 4 mm, 6 mm, 5/32"
  • Tlačno stikalo
  • Vakuumsko stikalo
 
  • Ohišje vrtljivo za 320°, displej pod kotom 45°
  • Območje merjenja tlaka -1 ... +1 do 0 ... 100 bar
  • Napetost 15…35 V DC
  • Preklopna izhoda 2x PNP ali 2x NPN
  • Električni izhod 0,1 ... 10 V, 4 ... 20 mA
  • Pnevmatični priključek G1/4-I in G 1/2-A
  • Tlačno stikalo
  • Vakuumsko stikalo.
 
  • Obratovalni tlak -1 ... 10 bar
  • Napetost 24 V DC
  • 2x PNP ali s kontaktom
  • Tlačno stikalo
  • Vakuumsko stikalo
  • Fiksno nastavljena točka preklopa.
 
  • Kompakten: 8-kratno stensko držalo za vrstno montažo
  • Območja merjenja tlaka 0 ... -1 bar, 0 ... 10 bar
  • Relativni tlak
  • Napetost 10 ... 30 V DC
  • Električni izhod 1 ... 5 V, 0 ... 10 V
  • Pnevmatični priključek QS-3, QS-4 in vtične tulke QS-4, QS-6
 
  • Kombinirano merjenje nadtlaka in podtlaka
  • Brez tesnil: celica za merjenje tlaka in vmesnik iz nerjavnega jekla
  • Stopnja zaščite IP67
  • Območje merjenja tlaka -1 ... +1, -1 ... +10, 0 ... 100 bar
  • Relativni tlak
  • Napetost 8 ... 30 V DC
  • Električni izhod 0,1 ... 10 V, 4 ... 20 mA
  • Pnevmatični priključek G1/4
 
  • Tlak 1 ... 12 bar
  • Napetost 24 V DC
  • Mehanska
  • Brez kontakta
  • Nastavljiva tocka vklopa
  • Prikaz tlaka
 
  • Tlak -1 ... 8 bar
  • Napetost 12 ... 30 V DC
  • PNP
  • Tlačno stikalo
  • Vakuumsko stikalo
  • Prikaz stanja delovanja
  • Nastavljiva točka vklopa.
 
  • Osvetljen LCD z optimiranim prikazom
  • Stopnja zaščite IP67
  • ATEX varianta
  • Tlačni senzor
  • Vakuumski senzor
  • Merjenje diferenčnega tlaka
  • Pnevmatični priključek QS-4
 
Osnovni program
  • Obsežen pribor za vsak primer uporabe.
    • pritrdilni sklopi
    • držalo senzorja
    • sponke
    • pozicionirni element