Izdelki
Senzorji
Senzorji položaja
Oddajnik položaja SDAS
Senzorji položaja SRBS
Oddajnik položaja SDAT
Oddajnik položaja SMAT
Senzorji položaja SMH
Merilniki poti MME-MTS-TLF
Merilniki poti MLO-POT-TLF
Merilniki poti MLO-POT-LWG
 
Senzorji >   

Senzorji položaja

= Osnovni program
  Tiskaj  
  • 1x programljiv IO-Link/stikalni izhod
  • 1x programljiv stikalni izhod
  • Tipično območje zaznavanja 40 mm
  • Električni priključek s 30 cm kablom z M8, kabel 2,5 m s prostim koncem
 
Osnovni program
  • Za začne pogone DRVS 6 ... 40 in DSM 8, 10, 12
  • Preklopni izhodi PNP, NPN in NO, NC prosto programljiv
  • Električni priključek M8
  • Območje zajemanja 0 ... 270°
 
  • Območja zajemanja 50, 80, 100, 125, 160 mm
  • 1x analogni izhod 0 ... 20mA
  • 1x programljiv IO-Link/stikalni izhod
  • Električni priključek M8
  • Ponovljivost < 0,1 mm
 
  • Območja zajemanja 50 mm, do 40mm
  • Analogni izhod 0 ... 10 V, 0 ... 20 mA
  • Električni priključek M8
  • Ponovljivost 0,128 mm, 0,2 mm
 
  • Prilagojen na Festo prijemalo
  • Zaznavanje za posebne velikosti prijemal HGD, HGPP, HGR in HGW
  • Elektronski
  • Električni priključek M8
 
  • Dolžina giba 225 ... 2000 mm
  • Princip merjenja digitalni
  • Ločljivost 0,01 mm.
 
  • Dolžina giba 225 ... 2000 mm
  • Princip merjenja analogen
  • Ločljivost 0,01 mm
  • Izvedba profila.
 
  • Dolžina giba 100 ... 750 mm
  • Princip merjenja analogen
  • Ločljivost 0,01 mm
  • Izvedba potisnega droga.