Izdelki
Senzorji
Induktivni senzorji
Induktivni senzorji SIEN
Induktivni senzorji SIEA
Induktivni senzorji SIED
Induktivni senzorji SIEF
Induktivni senzorji SIEH
Induktivni senzorji SIES
Pribor
 
Senzorji >   

Induktivni senzorji

= Osnovni program
  Tiskaj  
Osnovni program
  • Napetost 10 ... 34V DC
  • Velikost 4 mm, M5, 6,5 mm, M8, M12, M18, M30
  • PNP, NPN
  • Način vgradnje poravnano ali neporavnano
  • Normalna preklopna razdalja.
 
  • Napetost 15 ... 30V DC
  • Velikost M8, M12, M18, M30
  • Analogni izhod 0 ... 10V, 4 ... 20 mA
  • Poravnan način vgradnje.
 
  • Za enosmerno in izmenično napetost
  • Napetost 20 ... 320V DC, 20 ... 265 V AC
  • Velikost M12, M18, M30
  • 2- žilni, brezkontaktni
  • Način vgradnje poravnano ali neporavnano
  • Normalna preklopna razdalja.
 
  • Odporen na varilno polje
  • Napetost 10 ... 30V DC
  • Velikost M8, M12, M18, M30
  • PNP, NPN
  • Redukcijski faktor 1 za vse kovine
  • Način vgradnje poravnano ali delno poravnano
  • Normalna preklopna razdalja.
 
  • Napetost 10 ... 34V DC
  • Velikost 3 mm, M12, M18
  • PNP, NPN
  • Poravnan način vgradnje
  • Povečana vklopna razdalja.
 
  • Edini induktivni senzor za utor 8 s patentiranim LED statusnim displejem
  • Napetost 10 ... 30V DC
  • Velikost 5x5x25mm, 40x40x120mm, za T-utor (...-8M)
  • PNP, NPN
  • Poravnan način vgradnje
  • Normalna preklopna razdalja
 
  • Obsežen pribor za vsak primer uporabe.
    • pritrdilni sklopi
    • držalo senzorja
    • sponke
    • pozicionirni element