Izdelki
Senzorji
Optični senzorji
SOOD
SOOE
Optoelektronski senzorji SOEG-RS/RT
Optoelektronski senzorji SOEG-E/S
Optoelektronski senzorji SOEG-L
Barvni senzorji SOEC
Optične enote SOE4
Viličaste svetlobne zavese SOOF
Svetlobni vodniki SOEZ, SOOC
Reflektorji
Pribor
 
Senzorji >   

Optični senzorji

  Tiskaj  
Nov izdelek od 11/2018
  • Različne optične funkcije v miniaturiziranem ohišju senzorja.
  • PNP in NPN v eni napravi
  • Kockasta izvedba 26x14 mm
  • Doseg do 10 m
  • Zanesljivo in stabilno zaznavanje
  • 150 mm kabel z vtičem M8x1, 3-polni
  • Napetost 10 ... 30 V DC
 
Nov izdelek od 11/2018
  • Različne optične funkcije v IP69K ohišju senzorja.
  • IO-Link komunikacija
  • PNP in NPN v eni napravi
  • Kockasta izvedba 45x22 mm
  • Doseg do 20 m
  • Zanesljivo in stabilno zaznavanje in merjenje razdalj
  • Vtič M8x1, 3-polni
 
  • Navoj M 12x1, M 18x1
  • Kvadrasta oblika 20x32 mm, 30x30 mm, 50x50 mm
  • Napetost 10 ... 30 V DC
  • Doseg 0 …20000 mm
  • Refleksna tipala
  • PNP
  • NPN
  • Priključek kabla
  • Vtični priključek.
 
  • Navoj M 18x1
  • Kvadrasta oblika 20x32 mm, 30x30 mm, 50x50 mm
  • Napetost 10 ... 30 V DC
  • Doseg 0 …20000 mm
  • Svetlobne zavese
  • PNP
  • NPN
  • Priključek kabla
  • Vtični priključek.
 
  • Kvadrasta oblika 20x32 mm, 30x30 mm
  • Napetost 10 ... 30 V DC
  • Doseg 0 …250 mm
  • PNP
  • NPN
  • Priključek kabla
  • Vtični priključek.
 
  • Kvadrasta oblika 50x50 mm
  • Napetost 10 ... 30 V DC
  • Doseg 12 ... 32 mm
  • Barvni senzor
  • PNP
  • Vtični priključek.
 
  • Preklopne frekvence do 8.000 Hz
  • Variante z LED displejem, preklopni in analogni izhod
  • Nastavljanje s pomočjo Teach-In.
 
  • Preklopne frekvence do 4000 Hz
  • Širina vilic 30 ... 120 mm
  • Minimalen zaznaven premer objekta 0,5 mm
  • Stabilno kovinsko ohišje.
 
  • Navoj M4, M6
  • Napetost 10 ... 30 V DC
  • Doseg 2 ... 650 mm
  • PNP
  • NPN
  • Priključek kabla
  • Vtični priključek.
 
  • Za svetlobne odbojne zavese.
 
  • Obsežen pribor za vsak primer uporabe.
    • pritrdilni sklopi
    • držalo senzorja
    • sponke
    • pozicionirni element