Izdelki
Krmilna tehnika
Električna periferija
Za sistem za avtomatizacijo CPX-AP-I
Sistem za avtomatizacijo CPX-E
Za sistem za avtomatizacijo CPX-E
Terminal CPX
Za terminal CPX
Terminal CPX-P
Za terminal CPX-P
Za instalacijski sistem CTEL
Fieldbus moduli CTEU
CPI instalacijski sistem CTEC
Za ventilske otoke MPA-S
Za ventilske otoke CPV, CPA
Komponente AS-Interface-a
Pokrovi CAFC
Pribor za električne terminale
 
Krmilna tehnika >   

Električna periferija

  Tiskaj  
Novo 11/2019: nova varianta
  • Posamezne komponente za sistem za avtomatizacijo CPX-AP-I
    • krmilnik
    • moduli vodila (Bus)
    • vhodno/izhodni moduli
    • IO-Link strežni moduli
 
  • Sistem za avtomatizacijo CPX-E je zmogljiv sistem za krmiljenje in avtomatizacijo s težiščem na funkcionalnosti Motion Control za področje strežne tehnike.
  • Na voljo so naslednji moduli:
    • krmiljenje
    • moduli vodila (Bus)
    • vhodno/izhodni moduli
    • IO-Link strežniški moduli
 
  • Posamezne komponente za sistem za avtomatizacijo CPX-E
    • krmilnik
    • moduli vodila (Bus)
    • vhodno/izhodni moduli
    • IO-Link strežni moduli
 
Osnovni program
  • Obsežna integracija funkcij zaradi tehnoloških modulov
  • Instalacijske variante
    • samostojen kot oddaljen V/I
    • z ventilskim otokom VTSA-F
    • z ventilskim otokom VTSA
    • z ventilskim otokom MPA-L
    • z ventilskim otokom MPA-S
  • Vhodni/izhodni moduli
    • digitalni
    • analogni
  • Opcijski CODESYS krmilnik
 
  • Posamezne komponente za električni terminal CPX
  • Vhodni/izhodni moduli
    • digitalni / analogni
  • Bus vozlišča
  • Priključni bloki
  • Povezovalni bloki
  • Končne plošče.
 
  • Način delovanja
    • samostojno
    • z ventilskim otokom MPA-S
  • Bus protokoli
    • PROFIBUS-DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet IP
    • Modbus TCP
  • Vhodni/izhodni moduli
    • notranje varen
    • EExi Namur in Non Ex Namur
  • Variante priključkov
    • M12 (IP65)
    • spončna letev (IP54)
 
  • Posamezne komponente za električni terminal CPX-P
  • Vhodni/izhodni moduli
    • notranje varen
    • EExi Namur in Non Ex Namur
  • Bus vozlišča
  • Priključni bloki
  • Povezovalni bloki
  • Končne plošče
 
  • Komponente za integracijo decentraliziranih modulov v platformo za avtomatizacijo CPX
  • Idealne za gradnjo podsistemov
 
  • Fieldbus modul za ventilske otoke VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL in CPV
  • Protokoli vodil:
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • Opcijsko z dvema I-Port vmesnikoma preko priključne plošče CAPC za instalacijski sistem CTEL
 
  • Skupni koncept za distribuirane strukture strojev in naprav
  • 4 instalacijski vodi na CP vmesnik
  • Dolžina voda 10 m na vejo (polmer)
  • 4 CP moduli na vod
  • 32 vhodov in 32 izhodov na vod.
 
  • CPI vmesnik
  • ASI vmesnik
  • Tlačni senzorji
  • Napajalne enote
  • Ostali pribor
 
  • Krmilni blok
  • SF3 (s Festo Fieldbus)
  • SB60
  • SF60 (z DeviceNet)
  • Bus priključek Direct Link s CP razširitvenim vodom
  • Vhodni/izhodni moduli
  • Digitalen.
 
  • Vhodni/izhodni moduli
  • Ventilski vmesniki
  • AS-Interface/ Fieldbus prehodi
  • Naslavljalne naprave
  • AS-Interface napajalni deli
 
  • Pokrov za ventilske otoke MPA in CPX
  • Varčevanje s prostorom zaradi majhnih dimenzij
  • Brez dodatnih stroškov za konstruiranje, enostavno naročanje potrebnega pokrova, ki ustreza ventilskemu otoku.
 
  • Končni upor
  • Pritrdilni elementi
  • Montažni elementi
  • Priključni pribor