Izdelki
Pnevmatični pogoni
Servo pogoni za avtomatizacijo procesov
Linearni pogoni za avtomatizacijo procesov
Linearni pogoni DFPC
Linearni pogoni z merilnikom poti DFPI
Linearni pogoni Copac DLP
 

Linearni pogoni z merilnikom poti DFPI

  Tiskaj  
  • Premer 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Dolžina giba 40 ... 990 mm
  • Sila 4712 ... 48255 N
  • Integriran sistem merjenja poti
  • Na izbiro z integriranim krmilnikom položaja in ventilskim blokom
  • Batnica z zunanjim navojem
  • Na osnovi standarda ISO 3358 ali ISO 15552