Izdelki
Priprava stisnjenega zraka
Filter regulator/naoljevalnik
Serija MS
Serija D, iz polimera
 

Filter regulator/naoljevalnik

= Osnovni program
  Tiskaj  
Osnovni program
  • Velikost 4, 6
  • Priključek G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, dobavljiv tudi z navojem NPT
  • Tlak 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Pretok 800 ... 4.800 l/min
  • Manometer z bar, psi, MPa
  • Stopnja filtriranja 40µm, 5µm
  • Izpust kondenzata
    • ročni
    • avtomatski
  • Lonček iz umetne mase z zaščitnim košem iz umetne mase
  • Kovinski lonček
  • Smer pretoka
    • z leve na desno
    • z desne na levo
  • Proporcionalni naoljevalnik.
 
  • Zanesljiva priprava stisnjenega zraka za uporabo v nekritičnih okoljih
  • Prosto kombiniranje znotraj serije D od Festa
  • Ena velikost s priključkom G1/4.