Izdelki
Procesna avtomatizacija
Zapirni loputni ventili
Ročno aktivirani loputasti ventili KVZA
Samodejno aktivirane enote loputastih ventilov KVZA
Regulirano delovanje enot zapirnih loput KVZA
 

Zapirni loputni ventili

 
Tiskaj  
  • Zapirna loputa z ročico
  • Vrsta lopute Wafer ali Lug
  • Imenska velikost DN25 ... DN300
  • Standard priključka DIN EN 1092-1 ali ANSI CLASS 150
 
  • Zapirna loputa z zasučnim pogonom
  • Opcijska povratna zanka končne lege
  • Opcijski predkrmilni ventil
  • Vrsta lopute Wafer ali Lug
  • Imenska velikost DN25 ... DN300
  • Standard priključka DIN EN 1092-1 ali ANSI CLASS 150
 
  • Zapirna loputa z zasučnim pogonom in regulatorjem položaja
  • Vrsta lopute Wafer ali Lug
  • Imenska velikost DN25 ... DN300
  • Standard priključka DIN EN 1092-1 ali ANSI CLASS 150