Izdelki
Procesna avtomatizacija
Pogoni
Linearni pogoni
Linearni pogoni Copac DLP
Linearni pogoni z merilnikom poti DFPI
Pribor za linearne pogone DFPI
 

Linearni pogoni

 
Tiskaj  
  • Premer 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Dolžina giba 40 ... 600 mm
  • Sila 2800 ... 48000 N
  • Zaznavanje položaja
  • Integrirano vodenje zraka
  • Batnica z zunanjim navojem
  • Namur-priključna shema za magnetne ventile po VDI/VDE 3845
  • Priključek za procesne ventile po standardu DIN 3358.
 
  • Premer 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Dolžina giba 40 ... 990 mm
  • Sila 4712 ... 48255 N
  • Integriran sistem merjenja poti
  • Na izbiro z integriranim krmilnikom položaja in ventilskim blokom
  • Batnica z zunanjim navojem
  • Na osnovi standarda ISO 3358 ali ISO 15552
 
  • Adapterski sklop
  • Predmontiran priključni vod za DFPI-...-P-...
    • enostavna in hitra instalacija
    • dolžine 0,6, 5, 10, 15, 20, 25 und 30 m
    • vrsta zaščite IP65, IP67, IP68, IP69K, NEMA 4