Izdelki
Procesna avtomatizacija
Senzorske škatle
Senzorske škatle SRBC
Senzorske škatle SRBG
Senzorske škatle SRBE
Priključki za končna stikala SRAP
Priključki za končna stikala DAPZ
Prikazovalniki položaja SASF
 

Senzorske škatle

= Osnovni program
  Tiskaj  
Osnovni program
  • Princip merjenja elektromehanski ali magnetni Reed
  • Funkcija stikalnega elementa, izmenično stikalo, enopolno (SPDT)
  • Za istosmerno in izmenično napetost
  • Predmontirani montažni mostički
  • Kabelski priključek in zapirni čepi vključeni v obseg dobave
 
  • Princip merjenja: induktivno z dvojnim senzorjem
  • Funkcija vklopnega elementa zapirnik, pri AS-vmesniku odpirnik/zapirnik, preklopen
  • Obratovalna napetost 6 ... 60 V DC
  • Neposredna montaža na zasučni pogon po VDI/VDE 3845
 
  • Princip merjenja elektromehanski, magnetni Reed ali induktiven
  • Funkcija stikalnega elementa izmenično stikalo, enopolno (SPDT) in dvopolno (DPDT)
  • Preklopni izhodi PNP, NPN, 2-žilni DC, NAMUR
  • Za istosmerno in izmenično napetost
  • Predmontirani montažni mostiček
  • Primeren za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah
 
  • Analogna senzorska škatla
  • Za nadzor položaja zasučnih pogonov
  • Izhodni signal 4 ... 20 mA
 
  • Vmesnik k pogonu po Namur VDI/VDE 3845
  • Enostavna in hitra montaža ter priključitev
  • Integrirano aktiviranje magnetnih ventilov
  • DAPZ-SB-I-... z AS-Interface vmesnikom.
 
  • Za montažo na pogonsko gred standardnih pogonov po VDI/VDE 3845
  • Štiri fiksne, za 90° zamaknjene vklopne zastavice
  • Primeren za pogone, ki se vrtijo desno ali levo z zasukom 90°/180°