Izdelki
Procesna avtomatizacija
Pilotski ventili
Magnetni ventili VSNC
Magnetni ventili NVF3
Magnetni ventili VOFC
Magnetni ventili VOFD
 

Pilotski ventili

= Osnovni program
  Tiskaj  
Osnovni program
  • Vse ventilske tuljave se lahko uporabi na cevi rotorja
  • Priključek G1/4, NPT1/4
  • Pretok 900 ...1000 l/min
  • Napetost 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Namur priključna shema po VDE/VDI 3845
  • Električno vklapljan, predkrmiljen
  • Vračanje z mehansko vzmetjo
  • Različni Ex elektromagnetni sistemi, IEC Ex, FM EX
  • Prestavljiv s potne funkcije 5/2 na potno funkcijo 3/2
 
  • Priključek G1/4, NPT1/4
  • Pretok 900 l/min
  • Napetost 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC
  • Namur – priključna shema po VDE/VDI 3845
  • Električno vklapljan, predkrmiljen
  • Vračanje z mehansko vzmetjo
  • Eksplozijska zaščita po ATEX
  • Možna preureditev potnega ventila iz 5/2 v 3/2.
 
  • Preklop notranji / zunanji krmilni zrak z integriranim izmeničnim ventilom
  • Ventilska funkcija 3/2, 5/2 mono- in bistabilni
  • Priključek G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 in Namur
  • Napetost 24, 110, 230 V DC, UC
  • Eksplozijska zaščita EX me in EX ia, ATEX
  • Robusten in korozijsko obstojen zaradi trde emajlirane površine
 
  • Priključek G1/4, G1/4, NPT1/4 in Namur
  • Napetost 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Eksplozijska zaščita EX me in EX d, ATEX
  • Robusten in odporen na korozijo zaradi trdo emajlirane površine
  • SIL-certifikat za ESD aplikacije.