Izdelki
Procesna avtomatizacija
Kroglične pipe in enote krogličnih pip
Krogelne pipe VZBD
Krogelne pipe VZBE
Krogelne pipe VZBF
Kroglične pipe in pogonske enote krogličnih pip VZBM
Kroglične pipe VAPB
Kroglične pipe QH
Kroglične pipe in pogonske enote krogličnih pip VZBC
Kroglične pipe in pogonske enote krogličnih pip VZBA
Pogonske enote kroglične pipe VZPR
 

Kroglične pipe in enote krogličnih pip

  Tiskaj  
  • Imenska velikost: DN 1/2" ... 4" (ASME), 1/2" ... 2 1/2" (ISO), 1/2" ... 2 1/2" (DIN)
  • Dolgi varilni konci po ASME-BPE in ISO 1127
  • Varilni obroč po ASME-BPE in stutzenDIN 32676-B
  • Električno polirana površina SFV4
  • PFTE-tesnilo z minimalno zračnostjo
  • 2-potni zapirni ventil
 
Osnovni program
  • Imenska velikost: DN 1/4" ... 4" (ISO 5211)
  • Navoj po ANSI B 1.20.1 (NPT)
  • 2-potni; 2-potni ročni, z ročico z zaklepanjem
  • 3-potni, L in T izvrtina kot vodoravna izvedba
 
  • Imenska velikost: DN 1/2" ... 8" (ISO 5211)
  • Navoj po ANSI B 16.5. razred 150
  • Zagotovljena statična izpraznitev
  • API 607 Fire Safe odobritev
  • 2-potni
 
Novo 7/2018: Z zasučnim pogonom DFPD
  • Priključek Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Pretok 5,9 ... 243 m³/h oz. 98 ... 4050 l/min
  • Cevni navoj po EN 10226-1
  • 2-potni in 3-potni z L in T izvrtino
 
  • Priključek Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2, Rp3, Rp4
  • Pretok 2000 ... 23.500 l/min
  • Razporeditev lukenj v prirobnici po ISO 5211
  • Z mehanskim vklopom
  • Izvedbe odporne proti koroziji in kislinam.
  • 2-potna kroglična pipa.
 
  • Priključek G1/4...G1 1/2
  • Pretok 3400 ... 84000 l/min
  • Z ročnim vklopom
  • Cevni navoj po ISO 228-1
 
  • Velikost DN15 ... DN100
  • Pretok 19,4 ... 1414 m³/h
  • Razporeditev lukenj v prirobnici po ISO 5211
  • Odobritev ATEX
 
  • Priključek Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Pretok 75 ... 895 l/min
  • Razporeditev lukenj v prirobnici po ISO 5211
  • Izvedbe odporne proti koroziji in kislinam.
 
  • Priključek Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2
  • Pretok 100 ... 8.900 l/min
  • Električno in pnevmatično vklapljanje
  • Kroglična pipa s pogonom
  • Priključna shema po Namur VDI/VDE3845
  • Izvedbe odporne proti koroziji in kislinam.
  • 2-potni zaporni ventil.