Izdelki
Procesna avtomatizacija
Ventil s poševnim sedežem
Ventili s poševnim sedežem VZXF
Ventili s poševnim sedežem VZXA
 

Ventil s poševnim sedežem

= Osnovni program
  Tiskaj  
Osnovni program
  • Priključek 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G navoj ali NPT navoj
  • Območje tlaka 0 ... 40 bar
  • Ventilska funkcija 2/2 NC
  • Možna tudi uporaba z rahlo onesnaženimi mediji
  • Možna uporaba za aplikacije s paro
  • Neposredno napajanje krmilnega zraka.
 
  • Priključek DN13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • G-navoj po DIN ISO 228-1 ali NPT-navoj po ANSI/ASME B 1.20.1 ali Rc-navoj po DIN 10226-2
  • Tlak medija 0 ... 30 bar
  • Ventilska funkcija 2/2, NC (normalno zaprt), NO (normalno odprt), DA (dvosmerni)
  • Primeren za skoraj vse medije
  • Visoka kemična in toplotna obstojnost
  • ATEX odobritev