Izdelki
Procesna avtomatizacija
Pnevmatična povezovalna tehnika
Cevi
Vijačni priključki
Cevi
Vtično-vijačni priključki za cevi PQ
Vezi
Razdelilnik
Sistemi zaščitnih cevi
Pribor za pnevmatično povezovalno tehniko
 

Pnevmatična povezovalna tehnika

= Osnovni program
  Tiskaj  
Osnovni program
  • Cevi za najrazličnejša delovna okolja: tudi v izvedbi za živila, z zaviranjem gorenja, brez LABS ali odporne na medije.
 
Osnovni program
  • Priključek voda (vijačni priključek) in elementi za povezavo vodov z vtičnim ali naticnim priključkom za vode.
  • Tipične oblike za vtično-vijačne priključke in vezi
  • so: ravna, L, T, X, Y
  • K njim spada poseben pribor kot so zapirni čepi.
 
  • Poliamid, aluminijeva zlitina za kovanje, polietilen
  • Zunanji premer 6 ... 28 mm
  • Obratovalni tlak -0,95 … 30 bar
  • Temperatura okolice -30 … 75 ℃
  • Obratovalni medij
    • stisnjen zrak
    • vakuum
    • tekočine.
 
  • Priključek G3/8, G1/2, G3/4, G1
  • Premer 12, 15, 18, 22, 28 mm.
 
Osnovni program
  • Samozapirni povezovalni elementi (vedno v kombinaciji vtičnica-vtič).
 
  • Povezovalni element z enim priključkom in z več kot dvema izhodoma, razen z X vtičnimi priključki.
 
  • Zaščitne cevi in pribor za sisteme zaščitnih cevi.
 
  • Sestavni deli za vode in povezavo vodov s samostojno funkcijo kot so zapirni čepi, dvovijačniki, rezalnik cevi, …