Izdelki
Procesna avtomatizacija
Ventili za medije z električnim aktiviranjem
Magnetni ventili VZWD
Magnetni ventili VZWF
Magnetni ventili VZWM
Magnetni ventili MN1H
Magnetni ventili VZWP
Impulzni ventili VZWE
 

Ventili za medije z električnim aktiviranjem

= Osnovni program
  Tiskaj  
Osnovni program
  • Priključek 1/8", 1/4"
  • G navoj ali NPT navoj
  • Obratovalni tlak 0 ... 90 bar
  • Imenski tlak 40 bar
  • Električno vklapljanje
  • Napetost 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Ročni sedežni potni ventil 2/2 (NC), neposredno krmiljen
  • Material tesnila FKM
  • Primeren za aplikacije z visokim tlakom pri majhnih pretokih.
 
Osnovni program
  • Priključek 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • G-navoj
  • Obratovalni tlak 0 ... 10 bar
  • Imenski tlak 40 bar
  • Električno vklapljanje
  • Napetost 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Ročni zapirni potni ventil 2/2 (NC), prisiljeno krmiljen
  • Material tesnila NBR, EPDM, FKM
  • Primeren za zaprte aplikacije kot so hladilni in polnilni sistemi
 
Osnovni program
  • Priključek G1/4 ... G2, dobavljiv tudi z NPT navojem
  • Pretok 1400 ... 31.000 l/min
  • Montaža vodov
  • Z električnim vklopom, predkrmiljeni, vračanje s pnevmatično vzmetjo
  • Za krmiljenje plinastih in tekočih medijev.
 
  • Priključek G1/4 ... G1 1/2
  • Pretok 2000 ... 30500 l/min
  • Napetost 24 V DC, 110 ... 230 V AC
  • Montaža vodov
  • Z električnim vklopom, predkrmiljeni, vračanje s pnevmatično vzmetjo
  • Priključitev preko vtiča/vtičnice
  • Za krmiljenje plinastih medijev.
 
  • Priključek 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • G navoj ali NPT navoj
  • Območje tlaka 0,5 ... 40 bar
  • Električno vklapljanje
  • Napetost 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Ročni zapirni potni ventil 2/2 (NC)
  • Material tesnila NBR, FKM
  • Za krmiljenje plinastih in tekočih medijev v odprtih krogotokih
 
  • Priključek 3/4", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2"
  • G-navoj
  • Premer prirobnice 60, 75, 89 mm
  • Obratovalni tlak 0,35 ... 8 bar
  • 2/2 potni sedežni ventil (NC), predkrmiljen
  • Material tesnila NBR