Izdelki
Procesna avtomatizacija
Pnevmatično vklapljani ventili za medije
Utesnilni ventil VZQA
Pnevmatični ventili VLX
 

Pnevmatično vklapljani ventili za medije

= Osnovni program
  Tiskaj  
Osnovni program
Novo 4/2019: dodatne izvedbe
  • Priključek 1/4", 1/2", Clamp
  • G-navoj ali NPT-navoj
  • Območje tlaka 0 ... 6 bar
  • Pnevmatični vklop
  • 2/2 potni stisnitveni ventil
  • Ohišje iz aluminija, nerjavnega jekla (Clean Design)
  • Material tesnila EPDM, NBR, silikon
  • Za krmiljenje tekočih/prašnatih medijev
 
  • Priključek G1/4 ... G1, dobavljiv tudi z NPT navojem
  • Pretok 2400 ... 14000 l/min
  • Pnevmatični vklop.