Izdelki
Senzorji
Senzorji pretoka
Senzorji pretoka SFTE
Senzorji pretoka SFAH
Senzorji pretoka SFAW
Senzorji pretoka SFAB
Senzorji pretoka SFAM
Senzorji pretoka SFET
Pribor
 
Senzorji >   

Senzorji pretoka

  Tiskaj  
Nov izdelek od 11/2018
  • Kompakten in lahek
  • Enostavna namestitev
  • Območja pretoka
    • 1 l/min
    • 2 l/min
    • 5 l/min
    • 10 l/min
  • Analogni izhodi
    • 0 ... 10 V
    • 1 ... 5V
 
  • ECO funkcija s pomočjo nastavljivega izklopa prikazovalnika
  • Serijska komunikacija integrirana preko IO-Link-a 1.1
  • Območja merjenja pretoka
    • 0,002 ... 0,1 l/min
    • 0,01 ... 0,5 l/min
    • 0,02 ... 1 l/min
    • 0,1 ... 5 l/min
    • 0,2 ... 10 l/min
    • 1 ... 50 l/min
    • 2 ... 100 l/min
    • 4 ... 200 l/min
  • Preklopni izhod
    • NPN
    • PNP
    • IO-Link
  • Analogni izhod
    • 0 ... 10V
    • 1 … 5V
    • 4 ... 20mA
 
  • Za vse primere vgradnje je enostavno uporabna zasnova montaže s kratkimi časi montaže in demontaže.
  • Rdeča obroba v displeju odvisna od stanja vklopa
  • Območja merjenja pretoka
    • 1,8 ... 32 l/min
    • 5 ... 100 l/min
  • Preklopni izhod 2x NPN ali 2x PNP ali IO-Link, preklopen
  • Analogni izhod
    • 0 ... 10 V
    • 1 ... 5V
    • 4 ... 20mA
 
  • Vrtljiv displej z visoko svetilnim LED za optimalno vizualizacijo
  • Prosta izbira impulznega izhoda za merjenje porabe
  • Območja merjenja pretoka
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Izhod
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Analogni izhod
    • 0 .. 10V
    • 4 ... 20mA
 
  • Displej z visoko svetilnim LED za optimalno vizualizacijo
  • Združljiv in z integracijo v enote za pripravo zraka MS6
  • Območja merjenja pretoka
    • 10 ... 1000 l/min
    • 30 ... 3000 l/min
    • 50 ... 5000 l/min
    • 100 ... 10 000 l/min
    • 150 ... 15 000 l/min
  • Stikalni izhod
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Analogni izhod
    • 0 ... 10 V
    • 4 ... 20mA
 
  • Območje merjenja pretoka
    • 0,05 ... 50 l/min
  • Analogni izhod
    • 0... 5 V.
 
  • Obsežen pribor za vsak primer uporabe.
    • pritrdilni sklopi
    • držalo senzorja
    • sponke
    • pozicionirni element