Izdelki
Pnevmatični pogoni
Classic
Standardni valji DNC, metrični
Kompakten valj ADVU, AEVU, metričen
Kompaktni valj ADVUL
Standardni valj kot vpenjalni vložek DNC-KP
Linearni pogoni DGPL, metrična
Zasučni pogoni DSR, metrični
Linearne enote SLE
Standardni valj DNC-V
 

Classic

  Tiskaj  
  • Premer 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Dolžina giba 10 ... 2000 mm
  • Sila 415... 7363 N
  • Dvosmerni
  • Zaznavanje položaja
  • Dušenje fiksno/nastavljivo
 
  • Premer 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Dolžina giba 1 ... 400 mm
  • Sila 42... 7363 N
  • Dvosmerni, enosmerni potisni/vlečni
  • Zaznavanje položaja
  • Dušenje fiksno
 
  • Premer 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Dolžina giba 1 ... 400 mm
  • Sila 51... 4712 N
  • Zaznavanje položaja
  • Dušenje fiksno.
 
  • Premer 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Dolžina giba 10 ... 2000 mm
  • Sila 415... 7363 N
  • Dvosmerni
  • Zaznavanje položaja
  • Dušenje fiksno/nastavljivo
 
  • Premer 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Dolžina giba 10 ... 3000 mm
  • Sila 153... 3016 N
  • Zaznavanje položaja
  • Dušenje nastavljivo
  • Variante vodil
    • kroglično vodilo
    • vodila za velike obremenitve.
 
  • Velikost 10, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Vrtilni moment 0,5 ... 20 Nm
  • Zasučni kot 0 ... 180°
  • Zaznavanje položaja
  • Dušenje fiksno.
 
  • Premer 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 mm
  • Dolžina giba 10 ... 500 mm
  • Sila 47... 1 178 N
  • Zaznavanje položaja
  • Kroglična obtočna vodila.
 
Alternativni izdelek na voljo na zahtevo
  • Premer 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Dolžina giba 100 ... 2000 mm
  • Sila 415... 4712 N
  • Zaznavanje položaja
  • Dušenje nastavljivo