Izdelki
Priprava stisnjenega zraka
Classic
Enote za pripravo zraka z naoljevalnikom, FRC
Enote za pripravo zraka brez naoljevalnika, LFR
Enote za pripravo zraka FRC, FRCS
Filter-regulator tlaka LFR, LFRS
Filter LF
Fini filter LFMB
Najfinejši filter LFMA
Filter iz aktivnega oglja LFX
Kombinacije filtrov LFMBA
Regulatorji tlaka LR, LRS
Regulatorji tlaka za vrstno montažo LRB, LRBS
Kombinacije regulatorjev tlaka LRB-K
Naoljevalnik LOE
Vklopni ventili HE
Vklopni ventili, električni HEE
Vklopni ventili, pnevmatični HEP
Ventili za počasno naraščanje tlaka HEL
Membranski sušilnik zraka LDM1
Odcepni modul FRM
Razdelilni blok FRZ
 

Classic

  Tiskaj  
  • Velikost MINI, MIDI, MAXI
  • Priključek G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Pretok 550 ... 6.000 l/min
  • Območje regulacije tlaka 0,5 ... 12 bar
  • Stopnja filtriranja 40µ
  • Neposredni proporcionalni naoljevalnik
 
  • Velikost MINI, MIDI, MAXI
  • Priključek G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Pretok 550 ... 6.000 l/min
  • Območje regulacije tlaka 0,5 ... 12 bar
  • Stopnja filtriranja 40µ
 
  • Velikost MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Priključek M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, dobavljiv tudi z navojem NPT
  • Tlak 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Pretok 110 ... 11.000 l/min
  • Manometer
    • z manometrom
    • brez manometra
  • Stopnja filtriranja 40µm, 5µm
  • Izpust kondenzata
    • ročni
    • polavtomatski
    • avtomatski
  • Lonček iz umetne mase s kovinskim zaščitnim košem.
 
  • Velikost MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Priključek M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, dobavljiv tudi z navojem NPT
  • Tlak 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Pretok 110 ... 11.000 l/min
  • Manometer
    • z manometrom
    • brez manometra
  • Stopnja filtriranja 40µm, 5µm
  • Izpust kondenzata
    • ročni
    • polavtomatski
    • avtomatski
  • Lonček iz umetne mase s kovinskim zaščitnim košem.
 
  • Lonček iz umetne mase s kovinskim zaščitnim košem
  • Velikost MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Priključek M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, dobavljiv tudi z navojem NPT
  • Tlak 1 ... 16 bar
  • Pretok 170 ... 5300 l/min
  • Stopnja filtriranja 40µm, 5µm
 
  • Velikost MINI, MIDI, MAXI
  • Priključek G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, dobavljiv tudi z navojem NPT
  • Tlak 1 ... 16 bar
  • Pretok 250 ... 1250 l/min
  • Stopnja filtriranja 1 µm
  • Prikaz diferenčnega tlaka
 
  • Velikost MINI, MIDI, MAXI
  • Priključek G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, dobavljiv tudi z navojem NPT
  • Tlak 1 ... 16 bar
  • Pretok 130 ... 950 l/min
  • Stopnja filtriranja 0,01 µm
  • Prikaz diferenčnega tlaka
 
  • Velikost MINI, MIDI, MAXI
  • Priključek G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, dobavljiv tudi z navojem NPT
  • Tlak 0 ... 16 bar
  • Pretok 130 ... 950 l/min
  • Vsebnost ostankov olja <= 0,003 mg/m³
  • Priporočeno predfiltriranje s stopnjo filtriranja 0,01 µm
 
  • Velikost MINI, MIDI, MAXI
  • Priključek G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, dobavljiv tudi z navojem NPT
  • Tlak 1 ... 16 bar
  • Pretok 125 ... 600 l/min
  • Stopnja filtriranja 0,01 µm
  • Prikaz diferenčnega tlaka
  • Popolnoma montirane kombinacije filtrov
 
  • Velikost MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Priključek M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, dobavljiv tudi z navojem NPT
  • Tlak 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Maks. histereza tlaka 0,2 … 0,5 bar
  • Pretok 120 ... 12.500 l/min
  • Manometer
    • z manometrom
    • brez manometra.
 
  • Velikost MINI, MIDI
  • Priključna plošča
  • Tlak 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Maks. tlačna histereza 0,2 bar
  • Pretok 1600 ... 3.800 l/min
  • Manometer
    • brez manometra.
 
  • Velikost MINI, MIDI
  • Priključek G1/4, G3/8, G1/2
  • Tlak 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Maks. tlačna histereza 0,2 … 0,5 bar
  • Pretok 1600 ... 3.800 l/min
  • Manometer
    • brez manometra.
 
  • Velikost MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Priključek M5, M7, G 1/4, G 1/8, G 1/2, G 2/4, G 3/8, G1, QS4, QS6, dobavljiv tudi z navojem NPT
  • Tlak 1 ... 16 bar
  • Pretok 200 ... 9 000 l/min
  • Navojne priključne plošče
    • brez navojnih priključnih plošč
    • z navojnimi priključnimi ploščami
  • neposredni proporcionalni naoljevalnik
  • Lonček iz umetne mase s kovinskim zaščitnim košem.
 
  • Z ročnim vklopom
  • Velikost MINI, MIDI, MAXI
  • Priključek G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, dobavljiv tudi z navojem NPT
  • Tlak 0 ... 16 bar
  • Pretok 1000 ... 10000 l/min
  • Potni ventil 3/2, zaprt osnovni položaj
 
  • Električno vklapljanje
  • Velikost MINI, MIDI, MAXI
  • Priključek G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, dobavljiv tudi z navojem NPT
  • Tlak 2,5 ... 16 bar
  • Pretok 1000 ... 65000 l/min
  • Napetost 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Potni ventil 3/2, zaprt osnovni položaj
 
Alternativni izdelek na voljo na zahtevo.
  • Pnevmatični vklop
  • Velikost MINI, MIDI, MAXI
  • Priključek G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, dobavljiv tudi z navojem NPT
  • Tlak 2 ... 16 bar
  • Pretok 1000 ... 65000 l/min
  • Napetost 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Potni ventil 3/2, zaprt osnovni položaj
 
  • Pnevmatični vklop
  • Za počasno naraščanje tlaka. (za uporabo z vklopnimi ventili HE in HEE)
  • Velikost MINI, MIDI, MAXI
  • Priključek G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, dobavljiv tudi z navojem NPT
  • Tlak 3 ... 16 bar
  • Pretok 1000 ... 65000 l/min
  • Napetost 24 V DC, 110, 230 V AC
 
  • Velikost MAXI
  • Priključek G1/2, G3/4, G1
  • Tlak 3 ... 12,5 bar
  • Pretok 300 ... 1.000 l/min
  • Znižanje tlačnega rosišča 13 K
  • Navojne priključne plošče
    • brez navojnih priključnih plošč
    • z navojnimi priključnimi ploščami.
 
  • Velikost MINI, MIDI, MAXI
  • Priključek G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, dobavljiv tudi z navojem NPT
  • Tlak 0 ... 16 bar
  • Pretok 1100 ... 20.000 l/min
  • Navojne priključne plošče
    • brez navojnih priključnih plošč
    • z navojnimi priključnimi ploščami.
 
  • Velikost MINI, MIDI, MAXI
  • Priključek G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, dobavljiv tudi z navojem NPT
  • Tlak 0 ... 16 bar
  • Pretok 1100 ... 20.000 l/min
  • Navojne priključne plošče
    • brez navojnih priključnih plošč
    • z navojnimi priključnimi ploščami.