Izdelki
Skupine ventilov
Classic
Ventilski otoki CPV, Compact Performance
Ventilski otoki VTUB-12
 

Classic

  Tiskaj  
  • Širine 10, 14, 18 mm
  • Pretok 400, 800 in 1.600 l/min
  • Različne ventilske in dodatne funkcije
  • Povezava do elektronskega terminala tipa CPX s CP-Interface.
 
  • Lahka konstrukcija in odpornost proti koroziji zaradi tehnologije polimerov
  • Glavni ventilski funkciji: potni ventili 5/2 in 3/2
  • Pretok 400 l/min
  • Širina 12 mm
  • Vtični priključek 4, 6 mm
  • Multipol, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Napetost 24 VDC
  • Tlak 2,8 ... 8 bar
  • Zaščita IP65
  • Ventili s polovično objemko
    • z električnim vklopom, predkrmiljeni, vračanje s pnevmatično vzmetjo
  • Kovinska priključna letev