Izdelki
Skupine ventilov
Univerzalni ventilski otoki
Ventilski blok VTUG, s posamičnim električnim priključkom
Ventilski otok VTUG, z Multipol ali Fieldbus priključkom
Ventilski otok VTUG-EX, z Multipol ali Fieldbus priključkom
Ventilski otoki VTUS
Ventilski otoki MPA-L
Ventilski otoki MPA-S
Ventilski otoki VTSA-F
Ventilski otoki CPV, Compact Performance
Ventilski otoki CPV-SC, Smart Cubic
Ventilski otoki VTUB-12
 

Univerzalni ventilski otoki

  Tiskaj  
Osnovni program
  • Iz serije VG
  • Pretok 130 ... 1380 l/min
  • Širina 10, 14, 18 mm
  • Priključek M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Vtični priključek 3, 4, 6, 8 mm
  • Električni posamični priključek
  • Napetost 5, 12, 24 V DC
  • Tlak -0,9 ... 10 bar
  • Stopnja zaščite IP40 / IP65
  • In-line ventili in ventili s priključno ploščo
  • Kovinska priključna letev
 
Osnovni program
  • Iz serije VG
  • Višja energetska učinkovitost zaradi reverzibilnega obratovanja in namenskega lokalnega znižanja tlaka.
  • Pretok 140 ... 1200 l/min
  • Širina 10, 14, 18 mm
  • Priključek M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Vtični priključek 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipol, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Napetost 24 V DC
  • Tlak -0,9 ... 10 bar
  • Stopnja zaščite IP40 / IP67
  • In-line ventili in ventili s priključno ploščo
  • Kovinska priključna letev
 
  • Odobritev IEC-Ex
  • Hot-Swap funkcija
  • Pretok 220 ... 630 l/min
  • Širina 10, 14 mm
  • 4, 8, 12, 16, 24-krat
  • Priključek M5, M7, G 1/8
  • Vtični priključek 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipol, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Napetost 24 V DC
  • Tlak -0,9 ... 10 bar
  • Stopnja zaščite IP40 / IP67 / IP65
  • Ventili s priključno ploščo
  • Prevlečena nerjavna priključna letev
 
Osnovni program
  • Pretok 600 ... 1.300 l/min
  • Širina 20, 25 mm
  • Priključek G1/8, G1/4, NPT 1/8, NPT 1/4
  • Električni posamezni priključek
  • Napetost 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Tlak -0,9 ... 10 bar
  • Zaščita IP65
  • ventili z objemko
  • Z električnim vklopom, predkrmiljeni, vračanje s pnevmatično vzmetjo
  • Kovinska priključna letev
  • Kovinski priključni blok
 
Osnovni program
Novo 7/2018: priključne plošče širine 10 in 20 mm za povratne ventile
  • Priključna plošča v tehnologiji polimerov
  • Fiksna dušilka varovana pred prestavitvami
  • 3 mešane velikosti ventilov, razširljivo v posameznih korakih
  • Pretok 160 ... 870 l/min
  • Širina 10, 14 in 20 mm
  • Vtični priključek 3, 4, 6, 8, 0,10, 12 mm
  • CTEU priključek
  • Stopnja zaščite IP65, IP67
  • Ventilske funkcije 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, ter posebne funkcije
 
Osnovni program
Novo 7/2018: priključne plošče širine 10 in 20 mm za povratne ventile
  • Pretok 360 ... 700 l/min
  • Širina 10, 20 mm
  • Spremeljivost: prilagodljivo napajanje, različna tlačna območja, dodatno napajanje na poljubnem mestu
  • zaporedno krmiljenje ventilov – do 64 ventilskih mest ali 128 tuljav ventilov
  • Odprt za PROFIBUS-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Območje tlaka -0,9 ... 10 bar
  • Zaščita IP65
  • Električni V/I, CPI, AS-Interface priključki in Fieldbus priključek z modularnim električnim terminalom tipa CPX.
 
Osnovni program
  • Optimiziran pretok
  • Pretok 700 ... 1400 l/min
  • Širina 18, 26 mm
  • 2 ... 32 ventilov
  • Multipol-priključek
  • Fieldbus-priključek
  • Kanalno orientirana diagnoza.
  • Stopnja zaščite IP65, NEMA 4
 
  • Širine 10, 14, 18 mm
  • Pretok 400, 800 in 1.600 l/min
  • Različne ventilske in dodatne funkcije
  • Povezava do elektronskega terminala tipa CPX s CP-Interface.
 
  • Pretok 170 l/min
  • Širina 10 mm
  • Območje tlaka -0,9 ... 7 bar
  • Napetost 5, 12, 24 V DC
  • Zaščita IP40.
 
  • Lahka konstrukcija in odpornost proti koroziji zaradi tehnologije polimerov
  • Glavni ventilski funkciji: potni ventili 5/2 in 3/2
  • Pretok 400 l/min
  • Širina 12 mm
  • Vtični priključek 4, 6 mm
  • Multipol, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Napetost 24 VDC
  • Tlak 2,8 ... 8 bar
  • Zaščita IP65
  • Ventili s polovično objemko
    • z električnim vklopom, predkrmiljeni, vračanje s pnevmatično vzmetjo
  • Kovinska priključna letev